Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ricambio. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/03/16 | Global Interfacce flessibili nell'impiantistica Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il ... Leggi communicato stampa
Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le aziende raramente si rendono conto di quanto sia preziosa la corretta valutazione di grandi quantità di dati, il cui potenziale rimane sconosciuto. Il Gruppo Heubach ha avuto un'esperienza simile. Con l'intelligenza artificiale Festo AX, è stato dimostrato che è possibile ottenere vantaggi in termini di manutenzione, ingegneria e produttività dai dati PID centrali. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/09/20 | Globale L'intelligenza artificiale genera un tesoro di ... Ogni giorno, i sensori negli impianti di produzione raccolgono enormi quantità di dati. Tuttavia, le ... Leggi communicato stampa
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello chiuso personalizzate, in combinazione con un posizionatore, il tutto senza alcuna tubazione esterna e relative perdite. Rispetto alle soluzioni convenzionali, con il VTOP sono possibili risparmi sui costi fino al 30%. E l'installazione richiede solo una frazione di tempo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/24 | Globale Le tubazioni sono ormai un ricordo del passato I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad ... Leggi communicato stampa
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo è in costante crescita e richiede posizionatori ad alte prestazioni per le valvole di processo. Al giorno d'oggi, ampie opzioni di diagnostica come i test di corsa operativa parziale a pressione assistita sono vitali per un funzionamento affidabile. Il nuovo posizionatore CMSH di Festo per attuatori a semplice e a doppio effetto è quindi il sistema ideale di posizionamento altamente dinamico e a bassa usura per movimenti lineari e... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2021/05/21 | Globale Posizionamento e SIL: intuitivo e smart con CMSH Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di ... Leggi communicato stampa
2024/06/24 | Globale Achema 2024 Comunicati stampa (8) Immagini (24) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2022/08/12 | Global Achema 2022 22 to 26 August 2022 - Festo in Hall 8 Booth C38 Comunicati stampa (5) Immagini (21) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG