© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo Motion Terminal and AI driven Dashboards
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in ...
Leggi comunicato stampa
Digitalisation and artificial intelligence (AI) are mega trends that are opening up potential savings in process automation at every phase of a plant's lifecycle. Industrial automation specialist Festo already offers a digital field device, the VTEM Motion Terminal, and Festo Dashboards are available that visualise plant conditions, indicating that AI is becoming a reality in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Attuatori con unità di controllo decentralizzate
Avere la funzione di posizionatore in un'unità di controllo decentralizzata, apre nuovi orizzonti fino a permettere l’uso dell'intelligenza artificiale.
© Festo SE & Co. KG
Tool Festo per rilevare irregolarità
Rilevare le irregolarità in una fase iniziale e avviare le misure necessarie prima di un guasto del sistema può ora essere fatto grazie ai tool Festo.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfacce flessibili nell'impiantistica
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei ...
Leggi comunicato stampa
Configurabile, robusta e ad alte prestazioni: la valvola a sede inclinata VZXA di Festo controlla il flusso dei fluidi con tempi di commutazione veloci e in modo affidabile fino a una temperatura di 230 °C. Il design del prodotto accuratamente studiato e l'interfaccia brevettata, consentono di combinare liberamente i corpi delle valvole e gli attuatori, con una funzione hot-swap per la sostituzione rapida dell'attuatore o di altri pezzi di ...