© Festo SE & Co. KG
2021/04/07
|
Globale
Compact, versatile, powerful
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo ...
Leggi comunicato stampa
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible. The compact yet powerful valves dose and aspirate even small quantities with a high level of precision. Thanks to their impressive pressure and nominal width specifications, they are also suitable for controlling the flow in a manifold duct plate, for example.
© Festo SE & Co. KG
Solenoid valves VYKA, VYKB and VZDB
Dosing, aspirating or continuous flow – with the media-separated valves VYKA, VYKB and VZDB from Festo all three operating modes are possible.
© Festo SE & Co. KG
2021/05/24
|
Globale
Le tubazioni sono ormai un ricordo del passato
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello ...
Leggi comunicato stampa
I moduli di estensione pneumatici VTOP di Festo consentono di progettare soluzioni di controllo ad anello chiuso personalizzate, in combinazione con un posizionatore, il tutto senza alcuna tubazione esterna e relative perdite. Rispetto alle soluzioni convenzionali, con il VTOP sono possibili risparmi sui costi fino al 30%. E l'installazione richiede solo una frazione di tempo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP e posizionatore ...
Il VTOP è adatto per attuatori a quarto di giro e lineari e fornisce una semplice progettazione del posizionatore attraverso un'interfaccia per VDI/VDE 3847-2.
© Festo SE & Co. KG
Moduli di estensione pneumatica VTOP
Combinati in base alle esigenze del cliente: i moduli di estensione pneumatica del VTOP con booster di volume, failsafe e filtro regolatore
© Festo SE & Co. KG
2021/05/21
|
Globale
Posizionamento e SIL: intuitivo e smart con CMSH
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo ...
Leggi comunicato stampa
Dosaggio, miscelazione, riempimento - il numero di applicazioni di controllo nelle industrie di processo è in costante crescita e richiede posizionatori ad alte prestazioni per le valvole di processo. Al giorno d'oggi, ampie opzioni di diagnostica come i test di corsa operativa parziale a pressione assistita sono vitali per un funzionamento affidabile. Il nuovo posizionatore CMSH di Festo per attuatori a semplice e a doppio effetto ...
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH
Il nuovo posizionatore a 2 fili CMSH con comunicazione HART di Festo.
© Festo SE & Co. KG
Posizionatore CMSH su attuatore a un quarto di giro con VTOP
Installazione facile e sicura del CMSH sull’attuatore con VTOP con il percorso dell'aria integrato secondo VDE/VDI 3847-2. Questo elimina la necessità di tubazioni esterne e riduce al minimo la possibilità di perdite.
Italian translation unavailable for Festo Achieves a Critical Mass of Life Science Automation Products For COVID-19 Diagnostic Equipment.