© Festo SE & Co. KG
DSNU-S cilindro rotondo
Il cilindro rotondo DSNU-S-...: la versione più sottile e più corta del cilindro DSNU.
© Festo SE & Co. KG
CECC controller
IO-Link Master with CECC controller: Competent and consistent decentralisation of an installation can be achieved with the compact controller CECC with four IO-Link master ports.
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
Italian translation unavailable for Festo Introduces a Piezo-Based Control Valve for Ventilators and Portable Oxygen Devices .
Italian translation unavailable for Nereda-Zyklus .
Italian translation unavailable for Ciclo Nereda.
© Festo SE & Co. KG
2022/09/20
|
Globale
Tecnologia Nerada® per ingombro e risparmio energetico
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che ...
Leggi comunicato stampa
Il processo brevettato Nereda di Royal HaskoningDHV offre impianti di trattamento delle acque reflue che occupano il 75% in meno di spazio rispetto agli impianti convenzionali, richiedono solo il 50% dell'energia e sono anche inodori, offrendo allo stesso tempo eccellenti prestazioni di purificazione. La tecnologia di automazione pneumatica Festo garantisce sequenze di processo affidabili ed esatte, mentre gli esperti Festo forniscono supporto ...
© Festo SE & Co. KG
2021/05/21
|
Globale
Configuratori online per una progettazione nell’industria di processo ...
I configuratori online per valvole di processo e attuatori a quarto di giro Festo consentono ai progettisti di ...
Leggi comunicato stampa
I configuratori online per valvole di processo e attuatori a quarto di giro Festo consentono ai progettisti di impianti di trovare con facilità la soluzione ottimale. Basta selezionare alcuni parametri e i configuratori proporranno combinazioni appropriate. Questo rende la progettazione nell'industria di processo veloce, semplice e sicura con soluzioni compatibili tra loro e pronte per l'installazione.
© Festo SE & Co. KG
Festo KDFP Configuratore per unità di azionamento a un quarto di giro
Configurazione online semplice e veloce delle unità di azionamento a un quarto di giro - il KDFP di Festo lo rende possibile