© Festo SE & Co. KG
2024/02/15
|
Globale
Moving loads at the tip of two fingers
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and ...
Leggi comunicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries.
2023/10/26
|
Irlanda, Gran Bretagna
Festo pneumatics expertise helps Cerulean achieve 90% energy efficiency ...
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. ...
Leggi comunicato stampa
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. So, when packaging machinery specialist Cerulean decided to redesign its highly successful FPS-1 tube packer, high energy efficiency and reduced total cost of ownership (TCO) became key design requirements.
Cerulean 2
Energy consumption comparison: new FPS120s tube packer (average consumption 7.90 l/min) versus old FPS-1 model (94.89 l/min)
Cerulean 1
The new, energy efficient Cerulean FPS120s tube packing machine
© Wellspect
2023/02/27
|
Globale
€37.000 in meno di costi energetici nella tecnologia medica
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è ...
Leggi comunicato stampa
Spesso si abusa del termine "sostenibilità", senza azioni concrete a supporto. Non è così per l’azienda Wellspect, leader mondiale in soluzioni mediche per la cura dell'incontinenza, che ha fatto della sostenibilità parte integrante della sua strategia aziendale. Lo stabilimento dell'azienda a Mölndal, vicino a Göteborg, in Svezia, si affida a Festo Energy Saving Services, con un risparmio ...
© Festo SE & Co. KG
Analizzatore del flusso d'aria SFGA
Il sistema di misurazione autonomo, con data logger per la registrazione della portata e della pressione, direttamente nel sistema, semplifica la verifica dell'efficienza energetica.
© Wellspect
Wellspect - Energy Efficiency Audit
Parte della strategia di sostenibilità di Wellspect: Bo Lilja (a destra), esperto di efficienza energetica presso Festo Svezia, conduce l'Audit sull'efficienza energetica alla presenza di Erik Blomholt, ingegnere di manutenzione presso...
© Wellspect
Wellspect - produzione di cateteri
Produzione di cateteri presso Wellspect: entro il 2025, Wellspect auspica di ridurre del 12% il consumo energetico per la produzione di ciascun catetere rispetto al 2020.