© Festo SE & Co. KG
15.02.2024
|
Global
Mit zwei Fingern Lasten bewegen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können ...
Pressemitteilung lesen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie.
26.10.2023
|
Irland, Großbritannien
Festo pneumatics expertise helps Cerulean achieve 90% energy efficiency ...
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. ...
Pressemitteilung lesen
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. So, when packaging machinery specialist Cerulean decided to redesign its highly successful FPS-1 tube packer, high energy efficiency and reduced total cost of ownership (TCO) became key design requirements.
Cerulean 2
Energy consumption comparison: new FPS120s tube packer (average consumption 7.90 l/min) versus old FPS-1 model (94.89 l/min)
Cerulean 1
The new, energy efficient Cerulean FPS120s tube packing machine
© Wellspect
13.02.2023
|
Global
37.000 € weniger Energiekosten in der Medizintechnik
Der Begriff "Nachhaltigkeit" gerät allzu oft zum bloßen Lippenbekenntnis. Nicht so bei ...
Pressemitteilung lesen
Der Begriff "Nachhaltigkeit" gerät allzu oft zum bloßen Lippenbekenntnis. Nicht so bei Wellspect: Das Unternehmen, ein weltweit führender Hersteller von Lösungen für die medizinische Kontinenzversorgung, hat Nachhaltigkeit fest in seiner Unternehmensstrategie verankert und lebt deren Umsetzung. Kein Wunder, dass das Unternehmen in seinem Werk im schwedischen Mölndal bei Göteborg auf die Festo Energy Saving ...
© Festo SE & Co. KG
Air-flow analyser SFGA
Autonomous measuring system with data logger for recording flow rate and pressure directly at the system makes the energy efficiency audit easy.
© Wellspect
Wellspect - Energieeffizienz-Audit
Teil der Nachhaltigkeitsstrategie von Wellspect: Bo Lilja (rechts), Energieeffizienz-Experte von Festo Schweden, führt in Gegenwart von Erik Blomholt, Instandhaltungsmanager bei Wellspect, das Energieeffizienz-Audit durch.
© Wellspect
Wellspect - Kathetherproduktion
Katheterproduktion bei Wellspect: Bis 2025 hofft das Unternehmen, den Energieverbrauch bei der Herstellung jedes Katheters im Vergleich zu 2020 um 12 % senken zu können.