Immagine
Proprietario
Festo SE & Co. KG
ID: 4596

Powerhouse compatto e a tenuta stagna

L’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo è praticamente priva di perdite
Dosare, aspirare e controllare quantità estremamente piccole di liquidi e gas aggressivi non è un problema con l’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo. Potente e compatto, ha una larghezza di soli 7 mm ed è in grado di dosare e aspirare quantità estremamente piccole di liquido, in modo molto preciso. Inoltre, rispetta i rigorosi requisiti di tenuta per le applicazioni di gas.

L’elettrovalvola a separazione di fluido VYKA di Festo, consente la dosatura precisa e il controllo dei liquidi su piastre collettrici, per applicazioni di flusso continuo. L'eccellente prestazione di questa valvola la rende adatta non solo per applicazioni di laboratorio, ma anche per l'industria dei profumi e degli aromi, così come per l'imballaggio di lenti a contatto.

 

Per applicazioni di liquidi e gas

Il potente e compatto VYKA non gestisce solo liquidi aggressivi, ma è perfetto anche per applicazioni di gas, grazie ai suoi bassi valori di perdita. Ciò è dimostrato dal test all'elio a cui tutte le valvole sono sottoposte dopo la produzione. I clienti con requisiti impegnativi per la tenuta stagna delle valvole, come i produttori di apparecchiature di analisi dei gas, possono fare affidamento su VYKA.

 

Grazie ad un diaframma di separazione realizzato in polimeri ad alte prestazioni EPDM, FKM e FFKM, la valvola VYKA è adatta anche per i media aggressivi. Poiché i progettisti hanno ottimizzato lo spazio del fluido e il volume interno è basso, la valvola è facile da risciacquare e pulire. La combinazione con materiali approvati dalla FDA rende la VYKA ideale per applicazioni altamente sensibili. Il controllo della corrente assicura un'elevata riproducibilità del comportamento di commutazione e porta a risultati di dosaggio e aspirazione precisi. Inoltre, la riduzione della corrente di mantenimento dell'elettronica plug-in, impedisce il surriscaldamento dei media sensibili.

Informazioni su Festo

Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.600 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,45 miliardi di euro nel 2024. Ogni anno oltre l'8% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.

Elettrovalvola a separazione di fluido VYKA
L'elettrovalvola a separazione di fluido VYKA, consente la dosatura precisa e il controllo dei liquidi su piastre collettrici, nonché dei flussi di gas.