© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 2
De op maat gemaakte Festo GripperAI-oplossing kan vrijwel alles vastgrijpen wat hij voor zich krijgt – mits uiteraard de grijper en robot hiervoor geschikt zijn. De speciaal voor dit project ontwikkelde grijpers zetten nieuwe normen in de...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - use in photolithography
Valves such as the VTEP are also used as pilot valves for media valves. In photolithography, for example, a light-resistant layer has to be precisely applied to wafers. A suck-back function ensures that no excess paint escapes.
© Festo SE & Co. KG
Polishing of wafers with VTEP
High-precision control of 5 pressure zones for extremely gentle polishing of wafers with VTEP
© Festo SE & Co. KG
Proportional valve terminal VTEP
Very compact: 10 working channels on an overall width of less than 120 mm
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Festo and Würth innovation partnership_Image 1
Festo ontwikkelde voor Würth een AI-robotoplossing die op efficiënte wijze met zware onderdelen en vooral verschillende objecten kan omgaan. Dit vermindert de belasting voor medewerkers en verbetert de efficiëntie in de bedrijfsvoering.
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
2024/06/28
|
Wereldwijd
Festo ontwikkelt AI-robotoplossing voor logistiek centrum in Würth
De ‘GripperAI’-software van Festo is met innovatiepartner Würth ontwikkeld voor robots in de ...
Persbericht lezen
De ‘GripperAI’-software van Festo is met innovatiepartner Würth ontwikkeld voor robots in de logistieke keten om producten tot maximaal 20 kg te handelen. Het doel hiervan is om de fysieke belasting van mensen te verlagen en zo de werkomstandigheden te verbeteren. Het prototype van de AI-software wordt onder meer getest bij het Reinhold Würth Innovation Center Curio. Würth heeft als ontwikkelaar, producent en leverancier van ...
Dutch translation unavailable for Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG.
Dutch translation unavailable for Produzione sicura di idrogeno mediante elettrolisi.
Dutch translation unavailable for Idrogeno verde per diversi settori industriali.
Dutch translation unavailable for Immagazzinare l'idrogeno verde.