几秒钟完成产品模块配置
Fast, reliable and efficient – the Festo Design Tool 3D Online configuration software reduces the risk of errors when designing and ordering system modules. The software is now available online, and no longer needs to be downloaded and installed locally. The online version is another module offered by Festo to support its customers entering the digital age.
几秒钟完成产品模块配置
Festo Design Tool 3D 现在已成为快速在线工具
快速、可靠、高效– Festo Design Tool 3D(三维设计软件)在线配置软件降低了设计与订购系统模块式时产生错误的风险。现在,该软件已经可在线使用,无需本地下载与安装。这个在线版本是Festo为支持客户进入数字化时代提供的又一大模块。
从现在开始,用户可用任意浏览器访问 www.festo.com/FDT-3D-online,就可在线使用Festo Design Tool 3D(三维设计软件) – 无需本地安装。此外,新的网页版也集成到了Festo 产品电子样本中,点击其中的“即可安装解决方案”类别进入。在产品样本中集成网页版为设计工程师与采购工程师提供了便利;让设计与订购预装配的模块或“预包装产品”与所有元件产品一样快速、可靠、高效。装配图纸也包括在内。
减少错误
2014年以来,Festo Design Tool 3D(三维设计软件) 一直作为脱机安装版本提供下载,安装只需几个步骤。软件减少了设计与订购系统模块时产生错误的风险,提供了便利、可靠及快速的气缸与附件设计指导,输出格式可选各种常见的 CAD 格式。
通过 Festo Design Tool 3D(三维设计软件),用户能以3D 视图选择产品,自动快速生成产品组合,调出交货时间及价格信息。Festo 配置产品数据为原生 CAD 模型,因此有助于保留CAD 元件链接 (CAD 约束、CAD 数据匹配)。
可追溯性
一旦配置完成,在订购时,就会分配到一个独一无二的产品模块订ID。订单会直接进入Festo 购物篮。缩短的材料清单和单一的型号代码简化了交付以及系统模块装配,同时也减少了潜在的错误。在Festo支持与下载网页上输入型号代码就可在全球任意时间浏览模块的PDF图纸以及材料清单,所以文档生成所需的工作量就变少了,订单追踪业变简单了。
Festo Design Tool 3D(三维设计软件) 在线版目前包括了可快速交付的标准产品范围,如DSBC、AND、ADVC、AEVC 和 DSNU 系列、摆动气缸DRRD 和 DRVS、以及导向杆气缸,如 DFM 和 DGSL。
数字化时代的曙光
通过这种在线版本,Festo 正推进产品配置领域的数字化进程,助我们的客户进入工业4.0时代。 作为自动化专家, Festo 正将自己在工业应用领域雄厚的积累与最前沿的信息技术结合起来,为工业自动化实际工作实现在线应用。
Festo也正用数字通信在客户数字之旅各个环节给予客户支持。这个数字之旅引导客户安全、完善地了解 Festo 产品组合,从信息采购和配置、到订货和交付、再到调试和维护,或甚至再到Festo Didactic 提供的个性化技术培训课程。
www.festo.com/FDT-3D-online
费斯托 (Festo)是一家全球性的独立的家族企业,总部位于德国埃斯林根。自成立以来,Festo在工业自动化技术和技术教育方面制定标准,从而为环境、经济和社会的可持续发展做出贡献。公司为超过35个行业的30万家工厂和过程自动化客户提供气动和电驱动自动化技术解决方案,其中生命科学和实验室自动化业务受到越来越多的关注。Festo产品和服务遍布176个国家。2022年,费斯托在全球61个国家的250多个分支机构拥有约20800名员工,实现销售额38.1亿欧元。每年约7%的销售额用于研发。在这家学习型企业,1.5%的销售额用于基础和进一步培训。Festo 教学培训 (Didactic SE) 是全球领先的技术教育和培训供应商,为全球客户提供工业环境中全面的数字化和常规学习解决方案。