So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.02.2024 | Global Mit zwei Fingern Lasten bewegen So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in ... Pressemitteilung lesen
Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende Weltbevölkerung. Aber Klimawandel, Schädlinge und Krankheiten bedrohen die Pflanzenzucht. Damit Pflanzenzüchter widerstandsfähiges Saatgut entwickeln und der Landwirtschaft zur Verfügung stellen können, benötigen sie Unmengen an DNA. Dafür hat Synchron Lab die „DNA Factory“ entwickelt – automatisiert mit Handhabungsportalen, elektrischen Achsen, pneumatischen Greifern und Sensoren von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Deutschland Eine echte modulare DNA-Fabrik Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende ... Pressemitteilung lesen
Öffnen von Probengefäßen und Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum – das spart Platz im Labor. Möglich macht dies das neue Multi-Achsen-Portal EXCL von Festo mit kleiner Grundfläche für Tischgeräte und PCB-basierter Bewegungssteuerung. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Mehrere Funktionen im kleinen Arbeitsraum Öffnen von Probengefäßen und Pipettieren von Flüssigkeitsproben im selben Arbeitsraum – das spart ... Pressemitteilung lesen
Die Software GripperAI von Festo ermöglicht den „blinden Griff in die Kiste“ und damit autonome Handhabungslösungen mit nahezu jedem Roboter, Cobot oder kartesischem Portal. Die ibk Ingenieur Consult GmbH bietet dazu eine online konfigurierbare Roboterzelle als Einstiegsmodell an. Das könnte die Patentlösung für viele Greifaufgaben werden – inklusive kundenindividueller Auslegungen und Integrationsleistungen. Pressemitteilung lesen Bild © IBK IngenieurConsult / Festo SE & Co. KG 17.04.2023 | Global Blinder Griff in die Kiste Die Software GripperAI von Festo ermöglicht den „blinden Griff in die Kiste“ und damit autonome ... Pressemitteilung lesen
23.06.2025 | Global Messe Automatica 24.-27. Juni 2025 in München Pressemitteilungen (6) Bilder (20) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
10.02.2025 | Global LogiMAT 11. - 13. März 2025. Messe Stuttgart. Sie sind herzlich eingeladen, den Stand von Festo zu besuchen: Halle 3, Stand ... Pressemitteilungen (4) Bilder (10) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG