© Festo SE & Co. KG
VTOP pneumatische Erweiterungsmodule
Individuell nach Bedarf kombinierbar: die pneumatischen Erweiterungsmodule des VTOP mit Volumenverstärker, Failsafe und Filterregelventil.
© Festo SE & Co. KG
23.03.2021
|
Global
Positionierung und SIL: es wächst zusammen, was zusammengehört
Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig ...
Pressemitteilung lesen
Dosieren, Mischen, Abfüllen – der Anteil der Regelanwendungen in den Prozessindustrien steigt stetig und verlangt nach leistungsfähigen Stellungsreglern für Prozessventile. Für den zuverlässigen Betrieb sind umfangreiche Diagnosemöglichkeiten wie beispielsweise ein druckgestützter Partial Stroke-Test heutzutage unerlässlich. Daher ist der neue Stellungsregler CMSH von Festo für einfach- und ...
© Festo SE & Co. KG
CMSH Stellungsregler
Der neue 2-Leiter-Stellungsregler CMSH mit HART-Kommunikation von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Stellungsregler CMSH auf Schwenkantrieb mit VTOP
Einfache und sichere Installation des CMSH auf dem Antrieb mit VTOP mit integrierter Luftführung nach VDE/VDI 3847-2. Damit ist keine externe Verrohrung notwendig und die Leckageanfälligkeit vermindert sich deutlich.
VEMD: proportional control valve pic 2
Extremely high control dynamics: the VEMD proportional flow control valve is ideal for regulating gas flows in ventilation treatment.
VEMD: proportional control valve
The new VEMD proportional flow control valve from Festo offers extremely high control dynamics combined with minimal space and power consumption requirements.  
© Festo SE & Co. KG
01.02.2021
|
Global
Der schnelle Weg zum sicheren Insulin-Pen
Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Jedes Jahr erkranken rund 10 Millionen Menschen daran. Entsprechend ...
Pressemitteilung lesen
Diabetes ist weltweit auf dem Vormarsch: Jedes Jahr erkranken rund 10 Millionen Menschen daran. Entsprechend hoch ist der Bedarf an Insulin-Pens für die Selbstmedikation. Die dänische Tochtergesellschaft von Syntegon hat ein automatisiertes System zur Montage dieser Geräte mit der Automatisierungsplattform von Festo entwickelt.
© Syntegon
Ulrik Keldke, Syntegon
Ulrik Keldke, Leiter der technischen Abteilung von Syntegon in Sandved: "Was wir an dem Servopressen-Bausatz von Festo schätzen, ist die einfache Inbetriebnahme." (Foto: Syntegon)
© Syntegon
Michael Andersen, Syntegon
Michael Andersen, Vertriebsleiter von Syntegon Technology Sandved in Dänemark: "Der Servopressen-Bausatz von Festo unterstützt uns bei dem Projekt 'Fliegender Formatwechsel'." (Foto: Syntegon)