© Festo SE & Co. KG
02.02.2024
|
Global
Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ...
Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen ...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz beim Patch Clamping
Mit VTEP lassen sich über Druck und Vakuum Anwendungen wie das Patch Clamping von menschlichen Zellen realisieren.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Batterieproduktion
VTEP eignet sich zum Beispiel für die Bahnregelung von Batteriefolien.
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
Innovationspartnerschaft Festo und Würth_Bild 2
Die maßgeschneiderte Festo GripperAI-Lösung kann nahezu alles Greifen, was man ihr vorlegt – und wofür Greifer und Roboter ausgelegt sind. Die speziell für dieses Projekt entwickelten Greifer setzen neue Maßstäbe in der Robotertechnologie, die...
© Festo SE & Co. KG
VTEP - Einsatz bei der Photolithographie
Ventile wie VTEP dienen auch als Vorsteuerventile für Medienventile. Bei der Photolithographie zum Beispiel müssen Wafer sehr präzise mit einem lichtresistenten Lack benetzt werden. Eine Rücksaugfunktion sorgt dafür, dass kein überschüssiger Lack...
© Festo SE & Co. KG
Polieren von Wafern mit VTEP
Hochpräzises Regeln von 5 Druckzonen für extrem schonendes Polieren von Wafern mit VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Proportional-Ventilinsel VTEP
Sehr kompakt: 10 Arbeitskanäle auf einer Breite von weniger als 120 mm
© Festo SE & Co. KG
Innovationspartnerschaft Festo und Würth_Bild 1
Festo entwickelte für Würth eine KI-Roboterlösung, die vor allem schwere Teile und verschiedene Objekte effizient handhabt und somit zu einer deutlichen Entlastung der Mitarbeitenden und Effizienz im Betrieb führt. 
© Adolf Würth GmbH & Co. KG
12.03.2024
|
Global
Festo entwickelt KI-Roboterlösung für Logistikzentrum bei Würth
Die Innovationspartnerschaft zwischen Festo und Würth dauert bereits zwei Jahre, die erste Phase der ...
Pressemitteilung lesen
Die Innovationspartnerschaft zwischen Festo und Würth dauert bereits zwei Jahre, die erste Phase der Partnerschaft geht nun zu Ende – mit Erfolg: Der Prototyp funktioniert. Würth möchte die maßgeschneiderte KI-Softwarelösung von Festo im Reinhold Würth-Innovationszentrum Curio umfassend testen, mit den Mitarbeitenden besprechen und, wenn sich alles bewährt hat, weltweit in ihren Logistikzentren einsetzen. ...
Deutsch translation unavailable for Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG.