© Festo SE & Co. KG
Sensapex - PGVA-2 Druck- und Vakuumerzeuger von Festo
Für Sensapex ist der dezentrale Druck- und Vakuumerzeuger PGVA-2 von Festo eine wichtige Komponente, um eine kontrollierte und zuverlässige Druckanwendung zu ermöglichen.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB Proportionaldruckregler von Festo
Sensapex setzt in seinen uMc-Druckreglern bis zu acht piezobasierte Proportionaldruckregler VEAB von Festo ein.
© Sens
Sensapex - Gesamtsystem
Eine Komplettlösung für mehr Durchsatz und Genauigkeit in der Laborautomation - mit Mikroskopen und Druckcontrollern von Sensapex sowie dem Druck- und Vakuumerzeuger PGVA-2 von Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc Druckcontroller
Höherer Durchsatz und mehr Präzision: Laborautomatisierung mit uMc-Druckcontrollern von Sensapex auf Basis von piezobasierten Druckreglern VEAB von Festo.
© Festo SE & Co. KG
02.11.2023
|
Kanada, Mexiko, USA
The Festo Power Up Initiative Aims to Transform Food and Beverage Machine ...
The Festo Power Up initiative for food and beverage machine builders aims to spur the efficient adoption of ...
Pressemitteilung lesen
The Festo Power Up initiative for food and beverage machine builders aims to spur the efficient adoption of electric automation and in the process support the development of the next generation of compact, flexible, energy efficient, and data-rich machines.
26.10.2023
|
Irland, Großbritannien
Festo pneumatics expertise helps Cerulean achieve 90% energy efficiency ...
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. ...
Pressemitteilung lesen
Soaring energy prices and the need to continuously drive down costs are key considerations for manufacturers. So, when packaging machinery specialist Cerulean decided to redesign its highly successful FPS-1 tube packer, high energy efficiency and reduced total cost of ownership (TCO) became key design requirements.
Cerulean 2
Energy consumption comparison: new FPS120s tube packer (average consumption 7.90 l/min) versus old FPS-1 model (94.89 l/min)
Cerulean 1
The new, energy efficient Cerulean FPS120s tube packing machine