In wenigen Minuten zum passenden Schaltschrank
Mit dem Cabinet Guide Online kommen Techniker und Ingenieure in Projektierung und Planung von wassertechnischen Anlagen im Rekordtempo zum passenden einbaufertigen Schaltschrank – und können im Vergleich zu kundenspezifisch projektierten Schaltschränken erheblich sparen. Das neueste Online-Tool von Festo ermöglicht es ihnen, ihre neue Schaltschranklösung smart und intuitiv zu konfigurieren und zu bestellen.
Das geht ganz einfach: Der Anlagenplaner beschreibt die Applikation und der intelligente Konfigurator erstellt ihm eine individuelle Schaltschranklösung. In nur wenigen Minuten konfiguriert der Planer im Online-Tool seinen Schaltschrank zur Ansteuerung pneumatisch betätigter Armaturen in wassertechnischen Anlagen. Dabei sind nur wenige Schritte notwendig: Eingabe der Applikation, konfigurieren, anschließend auswählen und bestellen.
Zahllose Varianten möglich
Die individuell gestalteten Schaltschränke ermöglichen die Steuerung von vier bis zwanzig pneumatischen Prozessarmaturen genauso wie die Verarbeitung elektrischer IO-Signale. Sie sind je nach Konfiguration für die Aufstellung innerhalb oder außerhalb von Gebäuden geeignet. Zur Sicherung der hohen Qualitätsanforderungen wird jeder Schaltschrank vor Auslieferung detailliert geprüft. Für ATEX-Lösungen in Zone 2/22 oder 1/21 fertigt Festo ein individuelles Angebot auf Anfrage an. Schalt- und Anschlusspläne in EPLAN, CAD Modelldaten sowie CE-Betriebsanleitung und CE-Konformitätserklärung sind selbstverständlich dabei.
Time-to-Market beschleunigen
Der Cabinet Guide Online eröffnet mit den individuellen Schaltschranklösungen ganz neue Horizonte: So reduziert er die Montagezeiten ganz erheblich. Neue Standards verkürzen auch die Zeit für Parametrierung und Inbetriebnahme deutlich. Anlagenbauer können damit ihre Time-to-Market – bezogen auf die eingebauten Schaltschränke – deutlich vermindern.
Mit dem Engineering-Tool gewinnen Konstrukteure Zeit und Raum für Kreativität zur Planung und Projektierung der technologischen Kernkompetenzen ihres Unternehmens. Das Wälzen von Katalogen, langwierige Lieferantenanfragen, das Bestellen von Einzelkomponenten und aufwändige Einzelkonstruktionen für Schaltschränke sind damit passé.
Intuitive Software
Ein Großteil der Engineering-Kosten entfällt, detaillierte Produktkenntnisse sind unnötig. Für die sichere Auswahl der richtigen Komponenten sorgt die intuitive Software mit ihrer strukturierten Applikationsabfrage.
Einfache verständliche Fragen zur Applikation leiten den Anwender Schritt für Schritt durch den Konfigurationsprozess. Detaillierte Produktkenntnisse sind nicht erforderlich. Der Cabinet Guide Online führt zur passgenauen Schaltschranklösung. Das spart Zeit und Kosten im Engineering.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.