Präzises Schalten
Mit dem Ventil-Ansteuermodul VAEM von Festo wird das präzise Schalten von Magnetventilen so einfach wie nie zuvor. Bis zu 8 Kanäle sind individuell parametrierbar. Eine zeitliche Auflösung von nur 0,2 ms und die Steuerung der Ventile über Strom – nicht Spannung – sorgen für die hohe Präzision z.B. bei Dosieranwendungen. Die Haltestromabsenkung spart Energie und minimiert den Wärmeeintrag.
Wollen Kunden heute eine Haltestromabsenkung realisieren oder sehr präzise Magnetventile ansteuern, so müssen sie sich die entsprechende Steuerelektronik aufwändig selber konstruieren. Das Ventil-Ansteuermodul VAEM ist dank seiner RS232-Schnittstelle – auch über ein GUI – kinderleicht parametrierbar. Diese vereinfacht die Konfiguration und Steuerung von Magnetventilen: Das Setzen der Anzugs- und Halteströme sowie die jeweiligen Zeitkonstanten lassen sich für jeden Kanal unabhängig definieren. Das Modul verbessert auch die Präzision des Schaltverhaltens der Ventile, da es strom- und nicht spannungsgesteuert arbeitet. Der Dosiervorgang wird über ein externes Trigger-Signal oder die Kommunikationsschnittstelle gesteuert.
Mit seiner kompakten Form eignet es sich gut für Benchtop-Geräte in der Laborautomatisierung – aber auch überall dort, wo Magnetventile eingesetzt werden. Mit der Ventil-Ansteuerung VAEM lassen sich insbesondere Dosierköpfe optimal ansteuern. Individuelle Kanäle lassen sich einzeln steuern. So können Anwender selbst kleinste Fertigungstoleranzen oder Viskositätsunterschiede auskalibrieren und einen überdurchschnittlichen Tip-to-Tip-Variationskoeffizienten realisieren.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.800 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von ca. 3,81 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.