![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/DFPC32linear32actuator.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-06-09T15:26:43Z&sp=r&sig=%2FJloVVP%2B%2BmPlP9Xg%2FI1ESer%2BO0RL5tzGbk563w%2BVkvo%3D&itok=KOMvVqgl)
Actuador neumático con gran variedad
Con el actuador lineal neumático de doble efecto DFPC de Festo, los usuarios en los sectores del tratamiento del agua, la minería, las centrales eléctricas, la producción de papel y celulosa, o también en la industria siderúrgica tienen libertad de elección: pueden pedir el actuador en la económica variante estándar preconfigurada o como versiones configuradas de forma individual para el accionamiento de válvulas de proceso, como correderas de placas/material, válvulas aprisionadoras o válvulas sin carcasa.
Es posible elegir entre económicas variantes estándar predefinidas y disponibles en almacén para un envío rápido, o bien configuraciones individuales de carrera, longitud de los espárragos en la culata delantera, vástagos con diferentes longitudes, tipos de rosca y diámetros, y la certificación ATEX, en caso necesario.
Cilindro de larga vida útil
Todas las variantes del actuador lineal DFPC comparten un mismo diseño robusto y una larga vida útil. Los vástagos, los tornillos, las tuercas y las varillas de conexión están hechos de acero inoxidable, mientras que la camisa del cilindro y las tapas finales son de aluminio. Esto garantiza una larga vida útil. La amortiguación en ambas posiciones finales permite alcanzar altas velocidades de desplazamiento. Los sensores de proximidad adicionales aseguran una detección fiable de las posiciones finales. Para información más detallada de la posición del actuador hay disponible un sistema de medición de recorrido.
Los actuadores neumáticos han demostrado tener una gran resistencia a las vibraciones y una larga vida útil. Esto es debido a que, a diferencia de los actuadores eléctricos, están compuestos por pocas piezas, lo que hace que sean menos propensos a sufrir averías. Los actuadores neumáticos también resisten cargas continuas y están libres de mantenimiento durante toda su vida útil. Con una vida útil media de hasta un millón de ciclos de conmutación, los actuadores neumáticos sobreviven a cualquier válvula. Y esto en los entornos severos de la industria de procesos, con grandes diferencias de temperatura, suciedad y humedad.
Ventajas gracias a la neumática
Las sedimentaciones o aglomeraciones de material pueden incrementar considerablemente los momentos de arranque. Este es el caso, de forma especial, cuando las válvulas se accionan a intervalos irregulares o no se accionan durante mucho tiempo. Es lo que ocurre, por ejemplo, en plantas de tratamiento de aguas residuales, en las que la protección contra sobrecargas de los actuadores neumáticos resulta ser un gran valor añadido. Con la tecnología neumática es posible aumentar sin problemas la presión de funcionamiento, lo que a su vez incrementa las fuerzas. Estos actuadores soportan cargas hasta detenerse sin sufrir daños y disponen de grandes reservas de fuerza para vencer momentos de arranque elevados.
En comparación con la tecnología de actuadores eléctricos, los actuadores neumáticos también ofrecen ventajas en aplicaciones en zonas Ex. En la zona Ex, la alimentación de los actuadores tiene lugar mediante tubos flexibles con aire comprimido. Por el contrario, la electrónica de control puede instalarse en zonas sin peligro. De serie, los actuadores neumáticos tienen certificación ATEX hasta la zona 1.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.650 millones de euros en 2023. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.