Regulación simultánea de varios caudales
La neumática digitalizada lleva la técnica de automatización a una nueva era. Las Motion Apps controlan una válvula piezoeléctrica para prácticamente todas las tareas neumáticas. Para ello solo se requiere un hardware: el Festo Motion Terminal. Las diferentes funciones se controlan mediante Motion Apps. Paso a paso, Festo desarrolla nuevas Motion Apps que permiten que el Festo Motion Terminal sea cada vez más flexible. Esto reduce la complejidad y el tiempo de comercialización. Con la neumática digitalizada, la mecánica, la electrónica y el software se combinan de forma inteligente para ofrecer una mejor efectividad global de los equipos (OEE) y un menor consumo de energía.
Control de caudal digitalizado
Un ejemplo de aplicación: hoy en día, los envases de los productos se limpian a menudo y se llenan con gases, como el nitrógeno. Con la Motion App "Control de caudal", los usuarios regulan el caudal de aire comprimido y otros gases con hasta 600 l/min, de forma simultánea en hasta ocho canales independientes. Para una dosificación precisa es posible combinar el sistema de sensores integrado y sensores de caudal externos. Esto ahorra energía y gases valiosos.
La regulación de caudal en l/min mediante la app "Control de caudal" permite dosificar el gas de forma precisa. Cuanto más exacta sea la cantidad de llenado definida, más preciso será el proceso, ya que la variación porcentual de la cantidad demandada puede registrarse de manera óptima. Esta regulación digitalizada y flexible de nitrógeno está protegida frente a manipulaciones.
Además, la app "Nivel de presión seleccionable" coloca las boquillas de llenado rápidamente y con gran precisión en las botellas y reduce los tiempos de ciclo gracias a una parametrización flexible. Tras el llenado, las boquillas retroceden con presión reducida para ahorrar energía.
Software en lugar de hardware
Mediante la activación rápida de nuevas funciones a través de Motion Apps, los desarrolladores de máquinas pueden crear con el Festo Motion Terminal VTEM un tipo básico de máquina y, en función de las Motion Apps seleccionadas, equipar dicha máquina con diferentes funciones y características de acuerdo con los requisitos del cliente. La posibilidad de copiar y aplicar conjuntos de parámetros simplifica la planificación y ahorra tiempo. La asignación de funciones mediante software tiene ventajas adicionales, como la seguridad frente a manipulaciones y la protección del know-how, ya que desde el exterior no es posible saber qué funciones ejecutan las válvulas.
Con la Motion App "Diagnóstico fugas", también utilizada en la aplicación, se simplifica el mantenimiento: es posible monitorizar automáticamente las fugas. De esta manera, mediante ciclos de diagnóstico y valores umbral es posible detectar fallos de forma precisa y para el actuador afectado, lo que ofrece una base segura para el mantenimiento predictivo.