Un miembro de la familia pequeño pero potente
El regulador de servoaccionamiento compacto CMMT-ST de Festo es el hermano pequeño del CMMT-AS. Ambos tienen sus puntos fuertes en los movimientos dinámicos. Entre estos movimientos se encuentran los movimientos interpolados y punto a punto de las exigentes aplicaciones de la técnica de manipulación y montaje, por ejemplo en máquinas empaquetadoras o de la industria electrónica. El CMMT-ST pequeño es ideal para las demandas de potencia continuas de hasta 300 W, y además permite ahorrar espacio gracias a su diseño compacto.
El CMMT-ST se apoya en la misma plataforma que el CMMT-AS y permite la ejecución de movimientos dinámicos y exigentes de los servomotores pequeños y todos los motores paso a paso con una demanda de potencia continua de hasta 300 W. Por tanto, requiere menos enfriamiento que su hermano mayor con una capacidad de 2,5 kW y precisa la mitad de espacio de montaje. Resulta perfecto para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse de forma directa e impecable en entornos de sistemas de controladores de distintos fabricantes. Logra su máximo rendimiento en combinación con el motor paso a paso EMMS-ST de Festo.
Rápida puesta en funcionamiento
El software Festo Automation Suite facilita la puesta en funcionamiento del CMMT-ST en solo unos minutos. Aunque es más compacto y bastante más económico que el hermano mayor CMMT-AS, ambos comparten el concepto de conexión y comunicación, los módulos de funciones y la seguridad de serie. Debido a que comparten el mismo concepto, CMMT-AS y CMMT-ST pueden combinarse como servoaccionamiento de ejes grandes y pequeños.
El Festo Automation Suite es el software gratuito que actúa como eje central de la Festo Automation Platform, que se encuentra en constante actualización, e incluye múltiples productos y soluciones nuevas, desde la mecánica hasta la nube del mercado de la automatización. Combina en un solo programa la parametrización, la programación y el mantenimiento de componentes eléctricos de automatización de Festo. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador, de forma intuitiva y en pocos pasos.
Conectividad constante
El regulador de servoaccionamiento CMMT-ST es un componente fundamental de la filosofía de Festo sobre conectividad continua, la conectividad de la pieza con la nube, desde las conexiones mecánicas hasta la puesta en funcionamiento y la programación del control, pasando por las interfaces eléctricas. De esta forma, Festo facilita el trabajo del fabricante de la máquina y del encargado de automatización a la hora de conectar la mecánica, la técnica de accionamientos y el plano de control con todas sus interfaces de software y hardware.