![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/CMMT_ST.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-22T18:08:46Z&sp=r&sig=xAZhgjMxV7VF2Z%2FPzwdvICWKVAK0HZpC78j%2B4EkKbgs%3D&itok=vROyVQrl)
Kleines, aber leistungsstarkes Familienmitglied
Der kompakte Servoantriebsregler CMMT-ST von Festo ist der kleine Bruder des CMMT-AS. Beide haben ihre Stärken in dynamischen Bewegungen. Dazu gehören Punkt-zu-Punkt- und interpolierende Bewegungen in anspruchsvollen Anwendungen der Montage- und Handhabungstechnik, bei Verpackungsmaschinen oder in der Elektronikindustrie. Dabei ist der kleine CMMT-ST für dauerhafte Leistungsanforderungen bis 300 W genau der Richtige – und spart dank seiner kompakten Bauform viel Einbauraum.
Der CMMT-ST basiert auf der gleichen Plattform wie der CMMT-AS, ermöglicht anspruchsvolle dynamische Bewegungen für kleine Servomotoren und alle Schrittmotoren mit Anforderungen bis 300 W Dauerleistung. Damit benötigt er weniger Kühlung als sein großer Bruder mit einem Leistungsvermögen von 2,5 kW und kommt mit der Hälfte des Einbauraums aus. Besonders eignet er sich für verschiedene Ethernet-basierte Bussysteme und lässt sich lückenlos in Systemumgebungen der Steuerungen unterschiedlicher Hersteller direkt integrieren. Optimal funktioniert er in Verbindung mit dem Schrittmotor EMMS-ST von Festo.
Schnelle Inbetriebnahme
Mit der Festo Automation Suite nehmen Anwender den CMMT-ST in wenigen Minuten in Betrieb. Kompakter und deutlich günstiger als der große Bruder CMMT-AS bleiben Anschluss- und Kommunikationskonzept, Funktionsbausteine und Standardsicherheit gleich. Die Gleichheit im Konzept erlaubt den Anwendern, CMMT-AS und CMMT-ST als Servoantrieb von großen und kleinen Achsen zu kombinieren.
Die kostenlose Festo Automation Suite ist die zentrale Software innerhalb der sich ständig erweiternden Festo Automation Plattform, die mit zahlreichen neuen Produkten und Lösungen von der Mechanik bis in die Cloud auf den Automatisierungsmarkt kommt. Sie vereint Parametrierung, Programmierung und Wartung elektrischer Automatisierungskomponenten von Festo in einem Programm. In nur wenigen intuitiven Schritten ermöglicht sie die Inbetriebnahme des gesamten Antriebspakets von der Mechanik bis hin zur Steuerung.
Durchgängige Connectivity
Der Servoantriebsregler CMMT-ST ist ein Baustein der Philosophie von Festo zur durchgängigen Connectivity, der Verbindbarkeit vom Werkstück bis in die Cloud, von mechanischen Verbindungen über elektrische Schnittstellen zur Inbetriebnahme sowie Steuerungsprogrammierung. Damit erleichtert Festo die Arbeit jedes Maschinenbauers und Automatisierers, um Mechanik, elektrische Antriebstechnik sowie die Steuerungsebene mit all ihren Schnittstellen in Hard- und Software zu verbinden.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.