Un miembro de la familia pequeño pero potente
El regulador de servoaccionamiento compacto CMMT-ST de Festo es el hermano pequeño del CMMT-AS. Ambos tienen sus puntos fuertes en los movimientos dinámicos. Entre estos movimientos se encuentran los movimientos interpolados y punto a punto de las exigentes aplicaciones de la técnica de manipulación y montaje, por ejemplo en máquinas empaquetadoras o de la industria electrónica. El CMMT-ST pequeño es ideal para las demandas de potencia continuas de hasta 300 W, y además permite ahorrar espacio gracias a su diseño compacto.
El CMMT-ST se apoya en la misma plataforma que el CMMT-AS y permite la ejecución de movimientos dinámicos y exigentes de los servomotores pequeños y todos los motores paso a paso con una demanda de potencia continua de hasta 300 W. Por tanto, requiere menos enfriamiento que su hermano mayor con una capacidad de 2,5 kW y precisa la mitad de espacio de montaje. Resulta perfecto para diferentes sistemas de bus basados en Ethernet y puede integrarse de forma directa e impecable en entornos de sistemas de controladores de distintos fabricantes. Logra su máximo rendimiento en combinación con el motor paso a paso EMMS-ST de Festo.
Rápida puesta en funcionamiento
El software Festo Automation Suite facilita la puesta en funcionamiento del CMMT-ST en solo unos minutos. Aunque es más compacto y bastante más económico que el hermano mayor CMMT-AS, ambos comparten el concepto de conexión y comunicación, los módulos de funciones y la seguridad de serie. Debido a que comparten el mismo concepto, CMMT-AS y CMMT-ST pueden combinarse como servoaccionamiento de ejes grandes y pequeños.
El Festo Automation Suite es el software gratuito que actúa como eje central de la Festo Automation Platform, que se encuentra en constante actualización, e incluye múltiples productos y soluciones nuevas, desde la mecánica hasta la nube del mercado de la automatización. Combina en un solo programa la parametrización, la programación y el mantenimiento de componentes eléctricos de automatización de Festo. Permite la puesta en funcionamiento del conjunto de accionamiento completo, desde el sistema mecánico hasta el controlador, de forma intuitiva y en pocos pasos.
Conectividad constante
El regulador de servoaccionamiento CMMT-ST es un componente fundamental de la filosofía de Festo sobre conectividad continua, la conectividad de la pieza con la nube, desde las conexiones mecánicas hasta la puesta en funcionamiento y la programación del control, pasando por las interfaces eléctricas. De esta forma, Festo facilita el trabajo del fabricante de la máquina y del encargado de automatización a la hora de conectar la mecánica, la técnica de accionamientos y el plano de control con todas sus interfaces de software y hardware.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.