Piccolo ma potente membro della famiglia
Il servoazionamento compatto CMMT-ST di Festo è il fratello minore del CMMT-AS. Entrambi hanno i loro punti di forza quando si tratta di movimento dinamico. Ciò include il movimento punto-punto e interpolante in applicazioni impegnative nella tecnologia di assemblaggio e movimentazione, nelle macchine per l'imballaggio o nell'industria elettronica. Il piccolo CMMT-ST è ideale per requisiti di alimentazione continua fino a 300 W, mentre il suo design compatto consente di occupare pochissimo spazio di installazione.
Il CMMT-ST si basa sulla stessa piattaforma del CMMT-AS, consente movimenti dinamici impegnativi per piccoli servomotori e tutti i motori passo-passo con un fabbisogno di potenza continua fino a 300 W. Richiede meno raffreddamento rispetto al fratello maggiore con una potenza di 2,5 kW, richiede inoltre solo la metà dello spazio di installazione. È particolarmente adatto a diversi sistemi bus basati su Ethernet e può essere integrato perfettamente negli ambienti di controllo di diversi produttori. Funziona al meglio in combinazione con il motore passo-passo EMMS-ST di Festo.
Rapida messa in servizio
La messa in servizio del CMMT-ST richiede solo pochi minuti con Festo Automation Suite. Sebbene più compatto e molto più economico del fratello maggiore, il CMMT-AS, il concetto di connessione e comunicazione, i moduli funzionali e le caratteristiche di sicurezza standard rimangono invariati. Il concetto di controllo coerente significa che gli utenti possono combinare CMMT-AS e CMMT-ST come servoazionamento per assi grandi e piccoli.
Festo Automation Suite è il software gratuito principale della Festo Automation Platform, in continua espansione, che entra nel mercato dell'automazione con numerosi nuovi prodotti e soluzioni, dal sistema meccanico al cloud. Unisce la parametrizzazione, la programmazione e la manutenzione dei componenti elettrici di Festo in un unico programma. Consente inoltre di mettere in servizio l'intero pacchetto di azionamento, dal sistema meccanico al controller, in pochi intuitivi passaggi.
Seamless connectivity
Il servoazionamento CMMT-ST gioca una parte importante nella filosofia Festo di Seamless connectivity, ovvero la capacità di connettere completamente un pezzo in lavorazione al cloud, dalle sue connessioni meccaniche e interfacce elettriche alla messa in servizio e alla programmazione del controllore. Festo semplifica il lavoro di ogni costruttore di macchine e ingegnere dell'automazione quando si tratta di collegare la tecnologia meccanica ed elettrica, nonché i livelli di controllo e le loro interfacce con l'hardware e il software.