Ciclos un 30 % más rápidos
La gran rigidez del eje en voladizo con correa dentada reduce las vibraciones a la mitad y la menor masa en movimiento, fruto del diseño compacto, acorta los ciclos en un tercio aproximadamente. Una cinta de recubrimiento de acero inoxidable protege la guía de rodamiento de bolas interior. Con aire de barrido, el eje en voladizo ELCC-TB es apto para su uso en entornos polvorientos o en máquinas herramienta. Una unidad de sujeción mantiene seguras las cargas y funciona como freno de emergencia.
El eje en voladizo, con su carrera de hasta dos metros como eje Z montado en vertical, es perfecto para paletizar o para montar cartones. No obstante, también es posible usarlo en horizontal o en cualquier otro ángulo cuando el eje deba retirarse del espacio operativo.
Conectividad constante
El eje en voladizo ELCC-TC es un componente fundamental de la filosofía de Festo sobre conectividad continua, la conectividad de la pieza con la hube, desde conexiones mecánicas hasta conexiones eléctricas, puesta en funcionamiento y programación de control. Así, Festo facilita el trabajo del fabricante de la máquina y del encargado de automatización para conectar la mecánica, la técnica de accionamientos y el plano de control con todas sus interfaces de software y hardware.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.