Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 2947

30 Prozent kürzere Taktzeiten

Auslegerachse ELCC-TB mit geringer bewegter Masse
Kompaktes Design für 30 % kürzere Taktzeiten und 50 % weniger Schwingungen – das sind die wichtigsten Charaktereigenschaften der Auslegerachse mit Zahnriemen ELCC-TB von Festo. Die Achse fügt sich nahtlos ins Konzept der durchgängigen Connectivity der elektrischen Automatisierungstechnik von Festo ein.

Die hohe Steifigkeit der Zahnriemen-Auslegerachse vermindert die Schwingungen um die Hälfte und die geringe bewegte Masse im kompakten Design verkürzt die Taktzeiten um nahezu ein Drittel. Ein Edelstahl-Abdeckband schützt die innenliegende Kugelumlaufführung. Mit Sperrluft ist die Auslegerachse ELCC-TB für den Einsatz in staubiger Umgebung oder an Werkzeugmaschinen geeignet. Eine Feststelleinheit hält Lasten sicher und fungiert als Notbremse.

 

Ideal ist die Auslegerachse mit ihrem Hub von bis zu zwei Metern als Z-Achse vertikal eingebaut, beispielsweise beim Palettieren oder Karton aufrichten. Aber der Einsatz ist auch horizontal oder in jedem anderen Einbauwinkel möglich, wenn die Achse aus dem Arbeitsraum entfernt werden muss.

 

Durchgängige Connectivity

Die Auslegerachse ELCC-TB ist ein Baustein der Philosophie von Festo zur durchgängigen Connectivity, der Verbindbarkeit vom Werkstück bis in die Cloud, von mechanischen Verbindungen über elektrische Schnittstellen zur Inbetriebnahme sowie Steuerungsprogrammierung. Damit erleichtert Festo die Arbeit jedes Maschinenbauers und Automatisierers, um Mechanik, elektrische Antriebstechnik sowie die Steuerungsebene mit all ihren Schnittstellen in Hard- und Software zu verbinden.

 

ELCC-TB Zahnriemen-Auslegerachse
Auslegerachse ELCC-TB für vertikalen oder horizontalen Betrieb.
ELCC-TB in Karton-Anwendung
Auslegerachse ELCC-TB als Kartonaufrichter.