This content was translated automatically.

Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 5247

Automatización abierta para la era de la IA con Festo AX Controls

Plataforma para el control en tiempo real, el control de movimiento, la IA y la conexión a la nube para la producción del futuro
Con Festo AX Controls, Festo ofrece una plataforma de automatización abierta en tiempo real que combina la tecnología de control clásica con las tecnologías de software modernas y permite a las empresas disfrutar de mayor flexibilidad, eficiencia y seguridad de cara al futuro. Esta plataforma pone de manifiesto cómo los ecosistemas abiertos se están convirtiendo en un factor competitivo decisivo para los fabricantes de máquinas e instalaciones.

Festo AX Controls aúna control, control de movimiento, visualización y conexión a la nube en una arquitectura común. La plataforma es compatible tanto con la programación de PLC según la norma IEC 61131-3 como con lenguajes de alto nivel como Python, y aúna automatización, análisis de datos y aplicaciones de IA.

Un ecosistema abierto amplía horizontes

Una característica esencial de Festo AX Controls es su ecosistema abierto. Las funciones se pueden ampliar mediante aplicaciones de Festo, aplicaciones de la tienda PLCnext Store y soluciones de terceros. Además, la compatibilidad con numerosos estándares de comunicación permite una integración perfecta en entornos de máquinas y de producción ya existentes.

La base tecnológica la constituye la tecnología PLCnext de Phoenix Contact. Junto con nuestros socios, se crea un ecosistema de automatización abierto. Este combina la tecnología de control, el control de movimiento y la robótica, pero también aspectos como la conexión a la nube, la inteligencia artificial y el desarrollo de software.

Valor añadido para clientes y usuarios

Los clientes se benefician de una menor complejidad y de una implementación más rápida de los desarrollos de maquinaria, ya que pueden combinar diferentes lenguajes de programación, aplicaciones y estándares de comunicación en una única plataforma. Este enfoque abierto evita la dependencia de un único proveedor y, al mismo tiempo, permite el uso de tecnologías de código abierto.

Un proyecto del sector alimentario ilustra cómo funciona este enfoque en la práctica. En él, el procesamiento de imágenes, el control de movimiento, la interfaz hombre-máquina y la conexión a la nube se integran en el controlador periférico de alto rendimiento CEPE. Mientras que el control de movimiento se realiza a través de CODESYS, una aplicación en Python se encarga del procesamiento de imágenes y del análisis de datos.

Alto rendimiento para aplicaciones de movimiento exigentes

La plataforma también destaca en tareas complejas de control de movimiento. En un proyecto para un cliente del sector de la impresión y el embalaje, el CEPE controla más de 60 ejes sincronizados con tiempos de ciclo del orden de milisegundos. De este modo, Festo AX Controls cumple también con los elevados requisitos de dinámica, precisión y escalabilidad.

El software como motor de la innovación

Festo AX Controls incluye módulos de software que abarcan desde el sistema operativo y el software de control, pasando por herramientas de visualización, hasta lenguajes de alto nivel, herramientas «low-code» y de ingeniería. La gama se completa con soluciones de hardware escalables, desde el controlador compacto CECC-AX, pasando por el sistema modular enchufable CPX-R, hasta el potente controlador periférico CEPE.

«El software ofrece un enorme potencial de innovación tanto para nosotros, como fabricantes de sistemas de automatización, como para nuestros clientes del sector de la construcción de maquinaria e instalaciones», explica el Dr. Wolfgang Sperling, director de la unidad de negocio Electric Automation de Festo. «Festo AX Controls permite una integración más rápida y sencilla de diferentes componentes de automatización y agiliza la ingeniería, la puesta en marcha y la programación de máquinas e instalaciones».

Festo en la feria SPS de Núremberg: pabellón 9, stand 305

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.33 millones de euros en 2025. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

Controlador periférico CEPE
Gracias a su arquitectura abierta y a su elevada potencia de cálculo, resulta adecuado tanto para tareas de automatización clásicas como para aplicaciones con gran volumen de datos y basadas en la IA.
Controlador compacto CECC-AX
Combina la programación de PLC con Python, lo que permite una implementación flexible de diversas funciones en un espacio de montaje mínimo.
Dr. Wolfgang Sperling, director de la unidad de negocio de automatización eléctrica
«Festo AX Controls permite una integración más rápida y sencilla de distintos componentes de automatización y agiliza la ingeniería, la puesta en marcha y la programación de máquinas e instalaciones».