Utilización fiable en condiciones industriales difíciles
Las válvulas servopilotadas VOFD y VOFC controlan de manera fiable diversos actuadores, como válvulas, cilindros, actuadores de membrana y actuadores giratorios. Gracias a su robusta construcción, gran resistencia a la corrosión y, además, a la
disponibilidad de bobinas de diversos tipos de protección contra explosión, estas válvulas son apropiadas para la utilización en entornos con peligro de explosión hasta zona 1/21, también en aplicaciones al aire libre.
Las válvulas cuentan con la certificación IEC 61508 y pueden utilizarse en circuitos de seguridad hasta SIL 3. También se utilizan en aplicaciones con función de desconexión de emergencia. Gracias a su superficie sometida a un proceso de anodizado en varias capas (proceso Ematal duro), la electroválvula está protegida de modo duradero contra la corrosión y frente a esfuerzos mecánicos. A partir de ahora, las electroválvulas están disponibles con el nuevo certificado SIL, sin limitación de su tiempo de funcionamiento. Debido a que han demostrado su eficacia en la práctica, la duración máxima de su utilización ya no está limitada. Esto supone una enorme ventaja tanto para aquellos clientes que planifiquen nuevas instalaciones como también para los que lleven muchos años utilizando estas electroválvulas.
Válvula universal para múltiples aplicaciones prácticas
La variante universal de la válvula VOFC con servopilotaje indirecto combina aire auxiliar de mando interno y externo en un mismo cuerpo, lo que redunda en menores costes de almacenamiento y en una menor cantidad de variantes necesarias. La válvula simplemente conmuta girando un tornillo.
Certificaciones internacionales
Las series de válvulas VOFC y VOFD ofrecen una multitud de variantes, como los modelos para temperaturas bajas hasta -50 °C y las ejecuciones en acero inoxidable, así como una serie de certificaciones Ex internacionales, como ATEX, IEC Ex, Inmetro, TR CU, Nepsi y Kosha.