Sicherer Einsatz unter harten Bedingungen
Die Vorsteuerventile VOFD und VOFC steuern zuverlässig Stellantriebe wie Klappen, Zylinder sowie Membran- und Schwenkantriebe an. Dank der robusten Konstruktionsweise, hoher Korrosionsbeständigkeit und verfügbaren Magnetspulen in unterschiedlichen Zündschutzarten sind die Ventile für den Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre bis Zone 1/21 geeignet – auch in
Freiluft-Anwendungen.
Die Ventile sind nach IEC 61508 zertifiziert und in sicherheitsgerichteten Schaltkreisen bis SIL 3 einsetzbar. Auch in Emergency Shut-down-Applikationen finden sie ihre Anwendungen. Mit seinem hartematalierten Gehäuse ist das Magnetventil dauerhaft gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung geschützt. Ab sofort sind die Magnetventile mit neuem SIL-Zertifikat verfügbar – ohne Beschränkung der Einsatzzeit. Aufgrund der jahrzehntelangen Betriebsbewährtheit wird die maximale Verwendungsdauer nicht mehr limitiert. Dies bedeutet einen enormen Vorteil sowohl für Kunden, die neue Anlagen planen, als auch für die Kunden, die diese Magnetventile seit vielen Jahren im Einsatz haben.
Universalventil für vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Die universelle Variante des indirekt gesteuerten VOFC vereint den Betrieb mit interner und externer Steuerluft in einem Gehäuse, was zur Reduzierung von Lagerhaltungskosten und Varianz beiträgt. Das Ventil wird ganz einfach mit einer Schraube umgestellt.
Internationale Zulassungen
Die Ventilbaureihen VOFC und VOFD bieten eine Vielzahl an Varianten, wie zum Beispiel für Tieftemperaturvarianten bis zu -50 ° C, Edelstahlausführungen sowie eine Reihe von internationalen Ex-Zulassungen wie ATEX, IEC Ex, Inmetro, TR CU, Nepsi und Kosha.