© Festo SE & Co. KG
Regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Silencioso, suave y rápido gracias a la tecnología piezoeléctrica: el regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 2
Retorcerse, encogerse o cerrar la boca: el robot humanoide para fines formativos simula el comportamiento de los niños durante el tratamiento odontológico.
© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 1
El robot Pedia Roid para la formación de dentistas y auxiliares: la tecnología piezoeléctrica simula movimientos reales.
© Festo SE & Co. KG
Pipetting into microplates
The various process steps for adding different liquids to microplates are automated and linked in a very compact space.
© Festo SE & Co. KG
2020/06/10
|
Global
Minifábricas en contenedores minimizan la escasez de mascarillas
Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no ...
Leer nota de prensa
Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas uno mismo? Con un sistema de Mikron, ahora prácticamente cualquiera podría hacerlo. Este sistema escalable produce entre 50 y 100 mascarillas corrientes por minuto, dependiendo del modelo. Con el apoyo de ingeniería de Festo, Mikron logró construir el sistema en solo seis semanas.
© Festo SE & Co. KG
CMMT-ST/AS servoaccionamiento en el sistema Mikron para la fabricación de ...
Apertura a controladores de nivel superior de Beckhoff, Siemens o Rockwell: los reguladores de servoaccionamiento CMMT-ST/AS de Festo.
© Festo SE & Co. KG
DFM cilindro guiado en el sistema Mikron para la fabricación de mascarillas
Disponibles en todo el mundo y de inmediato:.productos del programa básico de Festo, como el cilindro guiado aquí en la preparación de las cintas para las orejas.
© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 2
Cintas para las orejas y listo: el sistema escalable de Mikron produce de 50 a 100 mascarillas por minuto dependiendo del modelo.
© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 1
Cabe en un contenedor marítimo de 20 pies: el sistema Mikron para la fabricación de 50-100 mascarillas de protección por minuto.
© Festo SE & Co. KG
Aparato de oxígeno portátil
Calidad de vida superior en aplicaciones móviles: la silenciosa tecnología piezoeléctrica hace imperceptibles los ruidos de conexión.