2022/05/02
ID: 2890

IP69K without control cabinet

Clean Design valve terminal MPA-C - ideal for the food and beverage industry

The Clean Design valve terminal MPA-C is setting a high standard. It meets the requirements for protection class IP69K and CRC4, the highest corrosion resistance class at Festo. This makes it suitable for both centralised and decentralised installation concepts.

The use of FDA-compliant housing and NSF-H1-Fett grease goes without saying. These products, complemented by a redundant seal system, allow problem-free cleaning with high pressure jets or foam and enable valve terminals to be installed in locations with harsh environmental conditions.

 

The Clean Design valve terminal MPA-C allows users and designers to create decentralised installation concepts without a control cabinet in harsh and intensively-cleaned environments in the food and beverage industry. This valve terminal can be installed close to the application, thus saving space.

 

Decentralised installation

The fact that no control cabinet is required reduces the need for tubing and thus allows quicker and simpler installation and rapid access for servicing or maintenance work. Shorter tubing lengths mean that cycle rates can be speeded up. If, for example, the tubing length is reduced from 5 to 1 m, the cycle time is halved.

 

The valve terminal is not only adaptable to a machine design but also offers flexible configuration. Whether with an electrical interface on the front or reverse, with multipin, fieldbus or Ethernet via the communication interface CTEU/CTEL, whether with or without manual override, with anything from one to 32 pressure zones and a freely configurable working port – the possibilities are virtually endless.

 

FDA-compliant tubing/fitting combinations NPCK with PFAN, electrical connecting cables NEBV in IP69K and Clean Design drives such as CRDSNU or DSBF complete the product portfolio which Festo has to offer.

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.650 millones de euros en 2023. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas MPA-C
IP69K y Clean Design: el terminal de válvulas MPA-C.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas MPA-C
IP69K y Clean Design: el terminal de válvulas MPA-C.