2022/05/02
ID: 2890

IP69K without control cabinet

Clean Design valve terminal MPA-C - ideal for the food and beverage industry

The Clean Design valve terminal MPA-C is setting a high standard. It meets the requirements for protection class IP69K and CRC4, the highest corrosion resistance class at Festo. This makes it suitable for both centralised and decentralised installation concepts.

The use of FDA-compliant housing and NSF-H1-Fett grease goes without saying. These products, complemented by a redundant seal system, allow problem-free cleaning with high pressure jets or foam and enable valve terminals to be installed in locations with harsh environmental conditions.

 

The Clean Design valve terminal MPA-C allows users and designers to create decentralised installation concepts without a control cabinet in harsh and intensively-cleaned environments in the food and beverage industry. This valve terminal can be installed close to the application, thus saving space.

 

Decentralised installation

The fact that no control cabinet is required reduces the need for tubing and thus allows quicker and simpler installation and rapid access for servicing or maintenance work. Shorter tubing lengths mean that cycle rates can be speeded up. If, for example, the tubing length is reduced from 5 to 1 m, the cycle time is halved.

 

The valve terminal is not only adaptable to a machine design but also offers flexible configuration. Whether with an electrical interface on the front or reverse, with multipin, fieldbus or Ethernet via the communication interface CTEU/CTEL, whether with or without manual override, with anything from one to 32 pressure zones and a freely configurable working port – the possibilities are virtually endless.

 

FDA-compliant tubing/fitting combinations NPCK with PFAN, electrical connecting cables NEBV in IP69K and Clean Design drives such as CRDSNU or DSBF complete the product portfolio which Festo has to offer.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
MPA-C Valve Terminal 1
Setting a high standard: the Clean Design valve terminal MPA-C meets the requirements for protection class IP69K and CRC4, the highest corrosion resistance class at Festo.
© Festo SE & Co. KG
MPA-C Valve Terminal 2
IP69K and Clean Design:  the valve terminal MPA-C.