IP69K senza quadro elettrico
L'unità di valvole Clean Design MPA-C stabilisce uno standard elevato. Soddisfa i requisiti per la classe di protezione IP69K e CRC4, la più alta classe di resistenza alla corrosione. Ciò lo rende adatto sia per concetti di installazione centralizzati che decentralizzati.
È garantito l'uso di alloggiamenti conformi alla FDA e grasso NSF-H1-Fett. Questi prodotti, integrati da un sistema di tenuta ridondante, consentono una pulizia con getti ad alta pressione o schiuma, e consentono l'installazione di unità di valvole in luoghi con condizioni ambientali difficili.
L'unità di valvole Clean Design MPA-C consente a utenti e progettisti di creare concetti di installazione decentralizzati, senza un armadio di controllo in ambienti difficili e sottoposti a pulizia intensiva nell'industria alimentare e delle bevande. Questa unità di valvole può essere installata vicino all'applicazione, risparmiando così spazio.
Installazione decentralizzata
Il fatto che non sia necessario alcun quadro di controllo riduce la necessità di tubi, di conseguenza consente un'installazione più rapida e semplice oltre all’accesso rapido per i lavori di assistenza o manutenzione. Lunghezze dei tubi più corte consentono di accelerare i cicli: ad esempio, se la lunghezza dei tubi viene ridotta da 5 a 1 m, il tempo di ciclo viene dimezzato.
L'unità di valvole non è solo adattabile al design della macchina, offre anche una configurazione flessibile. Con un'interfaccia elettrica anteriore o posteriore, con multipin, fieldbus o Ethernet tramite l'interfaccia di comunicazione CTEU/CTEL, con o senza override manuale, con qualsiasi cosa da una a 32 zone di pressione e una porta di lavoro liberamente configurabile - le possibilità sono praticamente infinite.
Festo è un attore globale e un'azienda indipendente a conduzione familiare con sede a Esslingen am Neckar, in Germania. Fin dagli inizi Festo ha stabilito degli standard nella tecnologia dell'automazione industriale e nella formazione tecnica, contribuendo così allo sviluppo sostenibile dell'ambiente, dell'economia e della società. Prodotti e servizi sono disponibili in 176 paesi del mondo. L'azienda, infatti, fornisce tecnologia di automazione pneumatica ed elettrica a 300.000 clienti di automazione di fabbrica e di processo in oltre 35 industrie. Il settore LifeTech con la tecnologia medica e l'automazione di laboratorio sta diventando sempre più importante. Con circa 20.800 dipendenti in oltre 250 filiali in circa 60 paesi in tutto il mondo, Festo ha realizzato un fatturato di circa 3,81 miliardi di euro nel 2022. Ogni anno circa il 7% di questo fatturato viene investito in ricerca e sviluppo, mentre l'1,5 % del fatturato è investito nella formazione di base e di perfezionamento. Festo Didactic SE è un fornitore leader di formazione e formazione tecnica e offre ai suoi clienti in tutto il mondo soluzioni complete di apprendimento digitale e fisico in ambiente industriale.