Regulación precisa de aire y gases inertes
Pequeña, ligera, silenciosa, sin calentamiento propio, con consumo de energía extremadamente reducido y, a pesar de ello, con un gran caudal de hasta 100 l/min: la válvula proporcional VEAE es perfecta para aplicaciones móviles que funcionan con baterías en el ámbito de la tecnología médica como, por ejemplo, los respiradores artificiales. Su diseño compacto también permite su uso en aplicaciones fijas, como en oftalmología o en taladros dentales.
Ya se trate de oxígeno, aire, nitrógeno o gases inertes: VEAE regula caudales de gas de forma segura y precisa, no solo en tecnología médica, sino también en aplicaciones de montaje de piezas pequeñas, en la industria electrónica y de semiconductores, o en la biotecnología y la industria farmacéutica. Debido a que la piezocerámica conserva el estado actual también en caso de fallo de energía, las válvulas VEAE son extremadamente fiables.
Gran caudal
Ya se trate de alimentación directa o de la mezcla de gases: el gran caudal de hasta 100 l/min hace que la VEAE esté predestinada para su uso en respiradores artificiales móviles o fijos en la atención ambulatoria o en clínicas. Regula de forma segura el caudal de aire y, con ello, la velocidad de giro de taladros neumáticos como, por ejemplo, en odontología o cirugía.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.