L'idéal pour les espaces restreints
Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée par les possibilités de montage sur les quatre côtés de ce bicylindre rigide et donc anti-rotation et sans entretien. Le DGTZ de Festo est beaucoup plus court que les bicylindres conventionnels. Il soutient ainsi la tendance vers des machines plus petites, moins encombrantes et plus légères, ce qui peut avoir un effet positif sur les coûts de transport.
L'entraînement et le guide partagent un seul boîtier et n'ont donc pas besoin de beaucoup d'espace. La grande rigidité est due au guidage à palier lisse avec des tiges de guidage de grand diamètre et deux douilles à palier lisse. Les courses standard sont de 10 à 100 mm.
Montage rapide et flexible
Le bicylindre robuste et précis a un couple et une force latérale minimaux. Et les différentes options de montage permettent un montage rapide. Ceci est également facilité par la configuration redondante des trous de montage, des supports de capteur et des ports d'alimentation.
Le DGTZ fait partie de la Festo Core Range, ce qui signifie des délais de livraison courts et une disponibilité mondiale. Avec son prix attractif et sa longue durée de vie, le bicylindre robuste convient à de nombreuses applications.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.