11.06.2021
ID: 3714

Ideal for tight spaces

Non-rotating twin cylinder DGTZ from Festo

The twin cylinder DGTZ from Festo is short, flat and extremely versatile. The versatility is ensured by the mounting options on four sides of this rigid and thus non-rotating twin cylinder that is also maintenance-free.

The DGTZ from Festo is much shorter than conventional twin cylinders. It thus supports the trend towards smaller machines that take up less space and are lighter, which in turn can have a positive effect on transport costs.

 

The drive and guide share a single housing and therefore do not need much space. The high rigidity is thanks to the plain-bearing guide featuring large-diameter guide rods and two plain-bearing bushes. The standard strokes are 10 to 100 mm.

 

Fast and flexible mounting

The sturdy and precise twin cylinder has minimal torque and lateral force. And the different mounting options make it quick to assemble. This is also facilitated by the redundant configuration of mounting holes, sensor mounts and supply ports.

 

The DGTZ is part of the Festo Core Range, which means short delivery times and worldwide availability. With its attractive price and long service life, the sturdy twin cylinder is a good fit for lots of applications.

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhält der Bereich LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.700 Mitarbeitende in 61 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2021 einen Umsatz von ca. 3,36 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

© Festo SE & Co. KG
DGTZ Doppelkolbenzylinder
Der vielseitige Doppelkolbenzylinder DGTZ mit vier Montage-, drei Nutzlastbefestigungs- und zwei Sensorbefestigungsflächen.

Globale Kontaktperson

Pressemitteilung teilen