Robuste et polyvalent
Vérin compact
Le vérin compact ADN-S est doté d'un corps monobloc et d'un poids réduit. En plus des fonctionnalités telles que les marquages des capteurs, un code datamatrix et divers emplacements, il est conçu pour s'adapter parfaitement aux espaces restreints. Il est également disponible en version sans cuivre.
Vérin cylindrique
Les concepteurs de machines et les monteurs seront impressionnés par le liftingdu vérin cylindrique DSNU t lorsqu'il s'agit de concevoir une machine efficace. Ses caractéristiques comprennent plusieurs méplats ainsi que des roulements en polymère moulés par injection. Le résultat final est un vérin cylindrique ISO qui est encore plus lisse et plus convivial. Grâce à l'amortissement PPS auto-ajusté, les temps de montage sont considérablement réduits. Le vérin cylindrique est doté d'une clé de produit Festo pour une identification et une commande faciles.
Mini-chariot
Le mini-chariot le plus petit du marché existe désormais également dans une version à axe longitudinal symétrique. Cela signifie que deux chariots DGST peuvent désormais être placés côte à côte pour gagner de la place, sans qu'il soit nécessaire d'installer l'alimentation en air comprimé entre elles. Le mini-chariot allie précision et puissance à une compacité élevée.