© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.
© Festo SE & Co. KG
Curing press
Potential savings for loading operations in tire curing presses can now be achieved with the Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Machine de confection de pneus
Un matériau parfait pour la machine de pressage de pneus à chaud : le Motion Terminal  commande désormais les différentes pressions sur la couche de caoutchouc de manière très simple et précise à l'aide d'une application de mouvement.
© Festo SE & Co. KG
Usine technologique - ligne d'assemblage VUVG 2
Un distributeur compact toutes les 12 secondes : des lignes d'assemblage automatisées avec des temps de réoutillage rapides garantissent des volumes de production élevés pour les produits d'automatisation de la gamme standard Festo.
© Festo SE & Co. KG
Axe en porte-à-faux ELCC-TB avec courroie crantée
Axe en porte-à-faux ELCC-TB pour un fonctionnement vertical ou horizontal.
© Festo SE & Co. KG
Balancer
L'ergonomie améliore l'efficacité : un équilibreur servo-pneumatique combiné à la solution d'entraînement Festo YHBP permet aux employés de l'assemblage et de la logistique de soulever et de déplacer des charges sans effort, avec...
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Interfaces flexibles dans l'ingénierie des installations
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA ...
Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement ...