© Festo SE & Co. KG
Festo Experience Center 2
Festo Experience Center bieten die Möglichkeit, innovativen Kundenservice im Kontext der Digitalisierung voranzutreiben. 
Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
2023/07/20
|
Belgique, Pays-Bas
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare ...
Lire le communiqué de presse
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare product sinds kort volledig automatisch via een vision/AI-systeem van Gearbox. Naast geavanceerde hard- en software bevindt zich in het hart van deze machine ook de Simplified Motion Series van Festo waarmee producten die niet voldoen aan de ingestelde kwaliteitsstaandaarden beheerst naar een parallelbaan worden geduwd. Gearbox koos bewust voor ...
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.
Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
© Festo SE & Co. KG
2024/03/28
|
Globale
La standardisation profite à toutes les lignes de conditionnement
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de ...
Lire le communiqué de presse
La standardisation est la recette du succès pour une collaboration fructueuse entre les fabricants de machines d'emballage et les spécialistes de l'automatisation. Le partenariat stratégique entre Syntegon et Festo en est un excellent exemple. Grâce à cette coopération, Syntegon a pu simplifier ses processus et gérer plus efficacement les défis posés par la pandémie et la ...
© Festo SE & Co. KG
Syntegon - Terminal de distributeurs MPA
Le terminal de distributeurs MPA de Festo avec distributeurs proportionnels intégrés utilisés en standard dans le Sepion Coater 175 remplit des fonctions cruciales. Il assure entre autres la forme correcte du jet de pulvérisation et une...
© Festo SE & Co. KG
Kit de presse d'asservissement chez Syntegon
 Le RMA de Syntegon utilise le système de servopresse modulaire YJKP, qui fait également partie de la plate-forme d'automatisation Festo. Le système de servopresse modulaire est un système modulaire préconfiguré composé d'un logiciel, d&...