© Festo SE & Co. KG
High pressure lab
High-pressure laboratory at Festo: here, components of high-pressure pneumatics up to 40 bar are developed for the production of PET bottles in the stretch blow moulding process for linear and rotary machines.
© Festo NAM
2022/06/15
|
Canada, Etats-Unis
PMMI et Festo Didactic s'associent pour le développement de la ...
Les partenaires soutiendront les membres du PMMI et les éducateurs dans tout le pays en leur proposant ...
Lire le communiqué de presse
Les partenaires soutiendront les membres du PMMI et les éducateurs dans tout le pays en leur proposant un enseignement technique avancé, des formations pratiques et des certifications afin de combler le déficit de compétences en matière de STIM.(Sciences, Technologie, Ingénierie, Mathématiques)
© Festo SE & Co. KG
VTUG
VTUG Fiable : Les vérins sont commandés par le terminal de distributeurs VTUG.
© Festo SE & Co. KG
2022/05/27
|
Globale
Économisez 30 % de volume
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous ...
Lire le communiqué de presse
Le Portugal est le champion du monde du liège : avec la plus grande superficie sous chênes-lièges, les Portugais sont aussi les plus grands exportateurs de liège au monde. Bien que le liège lui-même soit léger, il est d'autant plus volumineux qu'il est mal conditionné. Afin d'économiser de l'énergie et des émissions de CO₂ pendant le transport, le groupe ESI a ...
© Festo SE & Co. KG
DSNU
DSNU Robuste : les 20 cylindres ronds DSNU de la gamme principale de Festo pressent les bouchons ensemble pendant qu'ils sont aspirés par les ventouses.
© Festo SE & Co. KG
Emballage en liège_2
Le bras du robot aspire les bouchons avec des ventouses à vide sur sa pince et les place dans les cartons pour gagner de la place.
© Festo SE & Co. KG
Emballage en liège_1
Le bras du robot aspire les bouchons avec des ventouses à vide sur sa pince et les place dans les cartons pour gagner de la place.
© Festo SE & Co. KG
2022/04/25
|
Globale
Combien d'utilisateurs d'air comprimé savent où se situent les ...
Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits ...
Lire le communiqué de presse
Les coûts d'exploitation des équipements pneumatiques peuvent être réduits jusqu'à 60 % si les exploitants du système mettent en pratique les résultats et les analyses de l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA de Festo. Les experts en efficacité énergétique de Festo utilisent une approche intégrée pour ...
© Festo SE & Co. KG
Audit de l'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA
Audit en cinq parties par Festo : l'audit d'efficacité énergétique de l'air comprimé GFAA de Festo peut révéler des économies allant jusqu'à 60 %.