Gearbox SMS image 4
SMS communiceert via IO-Link en is een ‘van de plank’ product
Gearbox SMS image 3
De tijdspanne tussen beoordeling door de AI en de beslissing goed- of afkeur, slechts 0,3 seconde.
Gearbox SMS image 2
Het controleproces start met punnets met druiven die via een transportband in de machine onder de camera door worden gevoerd.
Gearbox SMS image 1
Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS
© Festo SE & Co. KG
2023/07/19
|
Etats-Unis
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Lire le communiqué de presse
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
Circular economy in electromobility
Circular economy in electromobility: Festo therefore not only offers modular automation concepts for cell production, the assembly of battery modules and packs and for platform integration, but also for disassembly and recycling or separation of...
© Festo SE & Co. KG
2023/08/04
|
Canada
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
Démontage en toute sécurité des modules de batterie
Festo a déjà développé et présenté un premier système mécanique de démontage modulaire pour les modules et les packs de batteries. Ce système utilise des systèmes de manipulation et de préhension ainsi que des composants éprouvés de l'...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/23
|
Globale
Boucler la boucle de l'électromobilité durablement
Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures ...
Lire le communiqué de presse
Selon les estimations, d'ici 2025, quelque 600 000 tonnes de batteries usagées de voitures particulières électriques devront être recyclées. Étant donné que les batteries sont des dispositifs de stockage d'énergie fabriqués à partir de matières premières précieuses, cela soulève inévitablement la question de la durabilité. Festo ...
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Batteries sûres pour véhicules électriques
Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques ...
Lire le communiqué de presse
Le succès et la réputation des constructeurs de véhicules électriques dépendent du fonctionnement sûr et sans faille des batteries. HAHN Automation Group a donc développé un testeur de batterie qui effectue un test complet des unités de stockage d'énergie mobiles de manière entièrement automatique. Un portique à 3 axes pour les tests optiques et ...