Connecter l'avenir
Des composants jusqu’au cloud : pour réaliser une automatisation sans faille et pousser le numérique dans vos machines, les acheteurs et les ingénieurs peuvent désormais faire entièrement confiance à Festo. Cela s'applique à tous les niveaux d'automatisation, de la mécanique à l'électrique, ainsi qu'à la connectivité intelligente, quelle que soit la norme utilisée par le client.
En tant que partenaire d'automatisation, Festo élargit l'expertise en automatisation des constructeurs de machines et de systèmes ainsi que des opérateurs en proposant une large gamme de composants durables et de systèmes de manipulation complets, ainsi que des solutions de contrôle et de gestion. Les interfaces intégrées, les solutions matérielles et logicielles innovantes, les solutions d'ingénierie tournées vers l'avenir et l'architecture d'automatisation ouverte avec une connectivité transparente constituent une base solide pour la mise en œuvre des applications de l'ère de l'industrie 4.0. Cela garantit une connectivité transparente dès le départ.
Connectivité mécanique
La connectivité mécanique doit être mise en œuvre dans l'atelier. Les systèmes de manipulation de Festo ne sont pas seulement compacts et rentables, ils offrent également un rapport optimal entre l'installation et l’encombrementpour permettre une utilisation optimale de l'espace dans les systèmes d'assemblage. Par exemple, les axes à vis ou à courroie crantée ELGC et les mini-chariots EGSC ne nécessitent aucun adaptateur et sont donc faciles à assembler dans des systèmes de manipulation compacts basés sur le concept "one-size-down", que ce soit dans le cadre de systèmes d'assemblage, de systèmes de test et d'inspection, de la manipulation de petites pièces, de l'industrie électronique ou d'applications de bureau.
Connectivité électrique
Les servomoteurs, les servo variateurs et les systèmes de commande en boucle ouverte de Festo apportent la connectivité électrique qui permet de soutenir la connectivité mécanique. Par exemple, le puissant servomoteur EMMT-AS est adapté aux systèmes d'axes modulaires ELGC et aux mini-chariots EGSC de Festo. Il est combiné avec le contrôleur de servomoteur CMMT-AS pour un positionnement parfait.
Une connectivité intelligente
Dans l'ensemble, cela garantit une connectivité intelligente et une communication flexible de tous les composants. Avec la passerelle IoT CPX-IoT comme interface entre la plateforme d'automatisation et le cloud, les constructeurs et exploitants de machines et d'installations peuvent déjà bénéficier de l'industrie 4.0. La passerelle IoT CPX-IoT fournit une connexion clé en main pour les composants et les modules depuis l’usine jsuqu’au cloud Festo via une interface OPC UA. Cela simplifie vraiment les analyses de données, la maintenance prédictive et la surveillance des grandeurs de production. Le système d'automatisation CPX-E leur permet de connecter leurs propres systèmes de commande et d'entraînement de machines avec Festo Motion Control et les E/S distantes de Festo pour une connectivité transparente à tous les niveaux.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.