![](https://pressstorageadmin.blob.core.windows.net/prod/styles/content_header/storage-api-public/field/web_images/Connectivity32Achsen.jpg?sv=2017-11-09&sr=b&se=2025-07-27T09:36:08Z&sp=r&sig=7g88GMZsa%2BAuk9iF9fFsDTCk7bIpOP84%2B4M8aztQQ%2Bs%3D&itok=IY7oZrf_)
Mit der Zukunft verbinden
Von der Komponente bis zur Cloud: Auf dem Weg zur durchgängigen Automatisierung und Digitalisierung von Maschinen und Anlagen können Anlagenplaner und Konstrukteure von nun an vollständig auf Festo setzen. Das betrifft alle Ebenen der Automatisierung von der mechanischen über die elektrische bis hin zur intelligenten Konnektivität – sogar unabhängig vom Hausstandard des Kunden.
Festo als Automatisierungspartner erweitert die Automatisierungskompetenz von Maschinen- und Anlagenherstellern sowie Betreibern: Das beginnt bei vielfältigen und langlebigen Komponenten und kompletten Handhabungssystemen und führt bis zu Kontroll- und Steuerungslösungen. Durchgängige Schnittstellen, innovative Hardware- und Softwarelösungen, zukunftsweisende Engineering-Lösungen sowie die offene Automatisierungsarchitektur mit durchgängiger Konnektivität bilden die solide Basis für die Umsetzung von Anwendungen im Zeitalter von Industrie 4.0. Das ist durchgängige Konnektivität von Anfang an.
Mechanische Konnektivität
Im Shopfloor gilt es, die mechanische Konnektivität umzusetzen. Hier helfen wirtschaftliche Handlingsysteme von Festo, Raumeffizienz im Montagesystem zu erreichen – kompakt und kostengünstig bei optimalem Verhältnis zwischen Einbau- und Arbeitsraum. Beispielsweise lassen sich die Spindel- und Zahnriemenachsen ELGC sowie der Mini-Schlitten EGSC einfach und adapterfrei nach dem so genannten „One-size-down“-Konzept zu kompakten Handlingsystemen montieren – egal ob in Montageanlagen, Test- und Prüfsysteme, im Kleinteilehandling, in der Elektronikindustrie oder bei Desktop-Anwendungen.
Elektrische Konnektivität
Passend zur beschriebenen Elektromechanik ergänzt die elektrische Konnektivität die mechanische Konnektivität mit Servomotoren, Servoregler und Steuerungen aus dem Hause Festo. Beispielsweise ist der leistungsstarke Servomotor EMME-AS auf den Systembaukasten der Achsen ELGC sowie den Mini-Schlitten EGSC von Festo abgestimmt. Unterstützung erhält er vom Servomotor-Controller CMMP-AS fürs perfekte Positionieren.
Intelligente Konnektivität
Damit wird intelligente Konnektivität möglich, also flexible Kommunikation zwischen allen Partnern. Mit dem IoT-Gateway CPX-IoT als Schnittstelle zwischen Automatisierungsplattform und Cloud profitieren Maschinen- und Anlagenbauer sowie Betreiber heute schon konkret von Industrie 4.0. IoT-Gateway CPX-IoT verbindet schlüsselfertig Komponenten und Module aus der Anlage über eine OPC-UA-Schnittstelle mit der Cloud von Festo. Damit werden Datenauswertungen, Predictive Maintenance und Condition Monitoring zum Kinderspiel. Mit dem Automatisierungssystem CPX-E verbinden diese ihre eigene Steuerungswelt und Antriebssysteme in der Maschine mit Festo Motion Control und Remote-I/O von Festo zu einer durchgängigen Konnektivität auf allen Ebenen.
Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2023 einen Umsatz von ca. 3,65 Mrd. €. Davon werden jährlich rund 7 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.