Le groupe Festo
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar, en Allemagne. L'entreprise est devenue le leader mondial du marché dans son secteur au cours des 60 dernières années grâce à ses innovations et à sa compétence en résolution de problèmes, ainsi qu'à une gamme unique de programmes de formation industrielle et professionnelle. Festo développe des composants et des systèmes pour les équipementiers spécialisés dans l'automatisation des processus de laboratoire et la fabrication de dispositifs médicaux depuis 2004.
En raison de son taux de croissance annuel à deux chiffres, le LifeTech est une business unit distincte de Festo depuis 2015 et est en constante expansion. Comme les États-Unis sont à l'avant-garde du marché mondial des sciences de la vie, c'est là que la plupart des innovations et des nouvelles technologies pertinentes pour l'industrie émergent. Afin de participer à ces développements à un stade précoce, Festo a commencé à créer un centre de développement à Boston fin 2017.
En plus des composants standard, la division LifeTech développe des composants séparés avec de nouvelles technologies conçues spécifiquement pour le marché des sciences de la vie. Dans le développement de solutions d'automatisation personnalisées pour ses clients, l'approche de Festo implique le développement en co-ingénierie avec le client, en commençant déjà par la toute première phase de planification.
Gamme de produits pour l'automatisation de laboratoire
Festo développe des sous-systèmes intelligents et testés pour l'automatisation de la manipulation de liquides et échantillons.
L'accent est mis sur :
- Amenage et identification des tubes à essai
- Ouverture et fermeture des tubes à essai
- Amenage de medias liquides et solides
Les applications impliquent l'utilisation d'actionneurs électriques et pneumatiques avec des moteurs, des contrôleurs et des systèmes de manipulation, ainsi que des pinces, des capteurs et des caméras.
Gamme de produits pour la technologie médicale
Dans le domaine de la technologie médicale, Festo développe des produits et des sous-systèmes pour les dispositifs médicaux.
L'attention se concentre sur le contrôle efficace en boucle ouverte et fermée des gaz médicaux, par exemple:
- Contrôle de débit avec vannes compactes pour appareils de respiration et d'anesthésie
- Solutions d'intégration pneumatique pour dispositifs chirurgicaux
- Contrôle en boucle fermée des fluides dans les stations de dentisterie
Les temps forts de MEDICA 2019, stand D95 - hall 3
L'électrovanne proportionnelle légère et compacte VPWS est nouvelle sur le marché. Elle est prédestinée à une utilisation dans des applications avec un espace d'installation minimal, par exemple dans les systèmes respiratoires et anesthésiques où les gaz respiratoires doivent être mélangés avec de l'oxygène. Mais il convient également aux forets dentaires et autres instruments chirurgicaux qui fonctionnent avec de l'air comprimé - partout où le débit de gaz doit être réglé avec précision.
Les solutions prêtes-à-installer pour le diagnostic in vitro sont un autre point fort de MEDICA cette année. Les instruments d’analyse mobiles permettent des tests rapides au cabinet du médecin afin d’identifier le pathogène responsable d’un rhume ou d’une grippe, ainsi que d’autres infections bactériennes ou virales. En particulier pour ce type d'équipement, Festo propose des solutions d'automatisation prêtes-à-installer, de même qu'une ingénierie personnalisée.
Avec le VYKA, une nouvelle électrovanne à fluides séparés pour une distribution précise des liquides ou un contrôle des débits de liquide dans les plaques de conduit de collecteur est apparue sur le marché. Une bobine à courant contrôlé permet un fonctionnement très précis et fiable. La séparation des fluides garantit les normes de sécurité et la résistance chimique les plus élevées possibles.