© Festo SE & Co. KG
2022/06/15
|
Globale
Smart pipetting for safe laboratory processes
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and ...
Leggi comunicato stampa
Handling the smallest amounts of liquids down to the microlitre range requires high levels of precision and flexibility because of the changing fluid properties of the different media. Pressure-controlled liquid handling systems enable precise, scalable liquid handling. Festo has suitable solutions for these systems, whether for pipetting, dispensing or aspirating. Individual modules are available, such as the smart pipette head DHOP, but as well the ...
© Festo SE & Co. KG
Miniature valve VOVK
Compact components: The miniature valves VOVK activate the process which ensures that the liquid reagents react with each other and the analysis process starts.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI of pressure and vacuum generator PGVA
Simple: with a PC and the GUI software, the necessary parameters can be transferred via the COM or Ethernet port.
© Festo SE & Co. KG
Generatore di pressione e vuoto PGVA, vista interna.
Integrato: compressore, sistema di filtrazione, serbatoi e controllo elettronico di pressione/vuoto con regolatore proporzionale.
© Festo SE & Co. KG
Open-loop pipettes
Utilizing onboard pure compressed air and vacuum, Festo open-loop pipettes rapidly aspirate and dispense a range of volumes from sub ul to 10 ml and up with + 2% precision.
Italian translation unavailable for Festo Introduces at SLAS 2022 an Open-Source Gantry Robot for Automated Liquid Handling.
© Festo SE & Co. KG
Testa di erogazione VTOE
Erogazione di liquidi precisa e a pressione controllata.
© Festo SE & Co. KG
2021/07/26
|
Globale
Soluzioni integrate per la gestione dei liquidi
Uno dei temi principali dell'automazione di laboratorio è la gestione di quantità ...
Leggi comunicato stampa
Uno dei temi principali dell'automazione di laboratorio è la gestione di quantità estremamente piccole di liquidi, dai millilitri ai nanolitri. Ecco perché Festo offre unità funzionali compatte e perfettamente integrate. Questi componenti standardizzati consentono ai produttori di sistemi e apparecchiature di ridurre i tempi di sviluppo e, allo stesso tempo, di soddisfare rigorosi requisiti di qualità, in modo ...