© Festo SE & Co. KG
Synchron - washing the DNA
Washing the DNA: Here, the magnetic beads and a buffer solution are added to the samples.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - from station to station
From station to station: electric axes EGC combined with semi-rotary drive DRRD and a gripper DHPS place the microwell plates on the workpiece carriers of the transport system.
© Festo SE & Co. KG
Synchron - modular DNA factory
With this system 40,000 DNA samples from plants can be extracted fully automatically per day.
© Sens
Sensapex - complete system
A complete solution for higher throughput and accuracy in lab automation – including microscopes and pressure controllers from Sensapex as well as the pressure and vacuum generator PGVA-2 from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - uMc pressure controllers
Higher throughput and accuracy: lab automation with uMc pressure controllers from Sensapex relying on piezo-based pressure regulators VEAB from Festo.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Wereldwijd
Supersnelle doorvoer van monsters
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge ...
Persbericht lezen
Als de coronapandemie ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat laboratoria grote behoefte hebben aan een hoge doorvoer van monsters. Zelfs met hooggekwalificeerd laboratoriumpersoneel is het niet meer mogelijk om aan deze vraag te voldoen. Laboratoriumprocessen konden niet langer om de automatisering heen. Daarom heeft het Nederlandse bedrijf MolGen de Pureprep TTR ontwikkeld die 320 patiëntmonsters per uur kan prepareren voor verdere ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE pipetteerkop
Met een open pipetteersysteem met de DHOE-pipetteerkop kunnen voor het eenvoudige vloeistoftransport de belangrijkste pipetteerfuncties naar wens worden ingesteld en flexibel worden uitgebreid – het systeem is ook compatibel met de grootste...
© Festo SE & Co. KG
Molgen - Pipetteren
Kleinste pipetteervolumes: met de pipetteerkop verdeelt de tweede robotarm vloeistoffen op een microtiterplaat.  
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje openen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Monsterflesje grijpen
De eerste robotarm pakt bij de eerste werkstap een monsterflesje bij het deksel op met een elektrische grijper en beweegt het naar een positie waarin het deksel wordt verwijderd.