Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ongeveer 30% per jaar toenemen. Tegelijkertijd veranderen de productieprocessen voor de geëlektrificeerde aandrijflijn. Terwijl semi-geautomatiseerde productieprocessen de traditionele autofabricage met verbrandingsmotoren tot nu toe domineerden, ontwikkelt de productie van batterijcellen en elektromotoren zich steeds meer tot volledig geautomatiseerde productieprocessen. Als toonaangevende fabrikant van automatiseringstechnologie heeft Festo... Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2026/05/29 | Wereldwijd Alles onder controle, van batterijcellen tot ... Naar verwachting zal het aantal voertuigen met elektrische aandrijving tot 2030 wereldwijd met ... Persbericht lezen
The twin cylinder DGTZ from Festo is short, flat and extremely versatile. The versatility is ensured by the mounting options on four sides of this rigid and thus non-rotating twin cylinder that is also maintenance-free. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2023/03/13 | Wereldwijd Ideal for tight spaces The twin cylinder DGTZ from Festo is short, flat and extremely versatile. The versatility is ensured ... Persbericht lezen
Pneumatic drives from the Festo core product range have to meet the high demand of offering excellent value for money with the usual high quality for every function. From the compact cylinder ADN-S to the round cylinder DSNU or the mini slide DGST, these drives solve the required motion tasks in the majority of application scenarios, while their sturdiness ensures reliable machines and systems. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2021/06/30 | Global Robust and multi-talented Pneumatic drives from the Festo core product range have to meet the high demand of offering ... Persbericht lezen
Protective masks are in short supply in these times of coronavirus so why not just produce some yourself?! With a system from Mikron, this is almost within everyone’s reach. This scalable system produces 50-100 face masks per minute, depending on the version. With engineering support from Festo, Mikron managed to develop the system in just six weeks. Persbericht lezen Afbeelding Festo SE & Co. KG 2020/06/10 | Wereldwijd Mini factories in containers help reduce mask ... Protective masks are in short supply in these times of coronavirus so why not just produce some ... Persbericht lezen