IP69K ohne Schaltschrank
Die Clean Design-Ventilinsel MPA-C von Festo setzt hohe Maßstäbe: Sie erfüllt die Schutzart IP69K und KBK4, die höchste Korrosionsbeständigkeitsklasse bei Festo. Sie ist damit auch für dezentrale Installationskonzepte ohne Schaltschrank geeignet.
FDA-konforme Gehäuse und NSF-H1-Fett sind selbstverständlich. Ergänzt durch ein redundantes Dichtungssystem, werden das Reinigen mit Hochdruck, Reinigungsschäumen sowie das Platzieren der Ventilinsel unter rauen Umgebungsbedingungen problemlos möglich.
Mit der Clean Design-Ventilinsel MPA-C können Anwender und Konstrukteure dezentrale Installationskonzepte ohne Schaltschrank in rauen und reinigungsintensiven Umgebungen der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie verwirklichen. Die Ventilinsel kann nahe an der Applikation eingesetzt werden und spart damit Platz.
Dezentrale Installation
Ohne Schaltschrank reduziert sich der Aufwand für die Verschlauchung und erlaubt zudem eine zügigere und einfachere Installation sowie einen schnellen Zugang im Service- oder Wartungsfall. Mit kürzeren Schlauchleitungen lassen sich die Taktraten erhöhen. Sind Schläuche beispielsweise statt 5 Meter nur 1 Meter lang, halbiert sich schon die Taktzeit.
So anpassungsfähig die Ventilinsel ans Maschinendesign ist, so flexibel ist sie bei der Konfiguration. Egal ob elektrische Schnittstelle auf der Vorder- oder Rückseite, mit Multipol, Feldbus oder Ethernet über die Kommunikationsschnittstelle CTEU/CTEL, mit oder ohne Handhilfsbetätigung, von einer bis zu 32 Druckzonen und mit frei konfigurierbarem Arbeitsanschluss – die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.
FDA-konforme Schlauch-Verschraubungskombinationen NPCK mit PFAN, elektrische Verbindungsleitungen NEBV in IP69K und Clean Design-Antriebe wie etwa CRDSNU oder DSBF ergänzen das Angebot von Festo.