© Festo SE & Co. KG
BEC – High-Tech-Greifsystem
High-Tech-Greifsystem am Knickarmroboter: Wenn der Greifer die Spulen aufnimmt und in den Magneten einsetzt, dürfen sich diese auf keinen Fall verdrehen oder verrutschen und haben beim Einsetzen in den Magneten eine Toleranz von maximal 0,5...
Deutsch translation unavailable for Teste dosatrici e portali di movimentazione Festo in uso.
Deutsch translation unavailable for Fino a 50 antibiotici contemporaneamente sul banco di prova.
Deutsch translation unavailable for Salvare vite con l'antibiotico giusto.
Deutsch translation unavailable for Gefit e Festo: partnership per crescere nel segno dell'innovazione tecnologica.
Deutsch translation unavailable for MBL Solutions protagonista nella produzione di mascherine chirurgiche e FFP2.
VEMD: proportional control valve pic 2
Extremely high control dynamics: the VEMD proportional flow control valve is ideal for regulating gas flows in ventilation treatment.
VEMD: proportional control valve
The new VEMD proportional flow control valve from Festo offers extremely high control dynamics combined with minimal space and power consumption requirements.  
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
26.11.2020
|
Global
Keine Angst vorm Zahnarzt
Zum Zahnarzt geht niemand gern. Kleine Kinder noch viel weniger. Um den richtigen Umgang bei Zahnbehandlungen ...
Pressemitteilung lesen
Zum Zahnarzt geht niemand gern. Kleine Kinder noch viel weniger. Um den richtigen Umgang bei Zahnbehandlungen mit Kindern zu üben, entwickelte das japanische Unternehmen tmsuk einen humanoiden Roboter, mit dem angehende Zahnärzte und deren Assistenten das Verhalten kleiner Kinder bei Zahnbehandlungen lebensecht simulieren können – mit Zappeln, Zucken oder Mund zukneifen. Für die realistischen Bewegungen der Puppe sorgen ...