Bis zu 60 % der Betriebskosten pneumatischer Anlagen lassen sich einsparen, wenn Anlagenbetreiber die Ergebnisse und Analysen des Druckluft-Energieeffizienz-Audits GFAA von Festo in die Tat umsetzen. Energieeffizienz-Experten von Festo analysieren dabei das gesamte Druckluftsystem in einem ganzheitlichen Ansatz vom Kompressor bis zur Anwendung und empfehlen Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs. Praktisch dabei: Der Klimaschutz ist inklusive, denn die Kosten- und Energieeinsparungen führen natürlich zu geringeren CO2-Emmissionen und... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 25.04.2022 | Global Wer kennt schon seine Schwachstellen im ... Bis zu 60 % der Betriebskosten pneumatischer Anlagen lassen sich einsparen, wenn Anlagenbetreiber ... Pressemitteilung lesen
Der dezentrale Druck- und Vakuumerzeuger PGVA von Festo ist die kompakte Komplettlösung für die Laborautomatisierung: Er integriert auf kleinstem Raum Kompressor, Luftaufbereitung inklusive Filterung, Pufferspeicher sowie die elektronische Druck- und Vakuumregelung. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 11.04.2022 | Global Multitalent auf kleinstem Raum Der dezentrale Druck- und Vakuumerzeuger PGVA von Festo ist die kompakte Komplettlösung für die ... Pressemitteilung lesen
Pressemitteilung lesen Bild Festo NAM 12/08/2020 | USA Festo Adds Two New Solutions to Its Compressed Air ... Pressemitteilung lesen
Führende Industrieunternehmen aus der Automobil-, Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie haben für ihre Produkte klare CO2-Ziele formuliert. Maschinenbauer sind daher gefordert, in neuen Maschinengenerationen deutliche Energieeinsparungen im Vergleich zu Vorgängermaschinen umzusetzen. Genau hier bietet Festo mit dem Energie-Effizienz-Modul MSE6-C2M am weltweiten Markt der Druckluftsysteme eine Lösung an, die ihresgleichen sucht. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 17.06.2020 | Global CO2-Vorgaben der Industriekunden erfüllen und Geld ... Führende Industrieunternehmen aus der Automobil-, Pharma- oder Nahrungsmittelindustrie haben für ... Pressemitteilung lesen