Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal für High-Tech-Branchen wie Laborautomation oder Biotechnologie. Auf der Hannover Messe zeigt Festo ein Konzept zum voll automatisierten Befüllen und Wiegen von Gefriertrockenbehältern im Reinraum. Dank SupraMotion-Schwebemodulen und Produkten aus dem Festo Automatisierungs-Portfolio für Laboranwendungen lassen sich damit höchste Ansprüche an Reinigung und Sauberkeit einhalten. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 19.04.2024 | Global Supraleiter-Technologie: Berührungslos arbeiten im ... Die Supraleiter-Technologie erlaubt eine berührungslose Bewegung und Handhabung von Objekten – ideal ... Pressemitteilung lesen
Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue Perspektiven verleiht. Mit dieser Technologie erreicht die kompakte Proportional-Ventilinsel VTEP eine äußerst sensible Druckregelung bis unter 1 mbar – ideal für Einsatzfelder wie das Polieren von Wafern oder Patch-Clamp-Anwendungen in Life Science. Darüber hinaus senkt Controlled Pneumatics mit hochpräzisen Piezoventilen den Verbrauch von Druckluft um bis zu 50 %. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 02.02.2024 | Global Pneumatik macht Technologiesprung mit Piezo Controlled Pneumatics ist die revolutionäre Drucklufttechnologie, mit der Festo der Pneumatik neue ... Pressemitteilung lesen
Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem mediengetrennten Magnetventil VYKA von Festo ist das problemlos möglich. Das kompakte Kraftpaket dosiert und aspiriert kleinste Mengen an Flüssigkeit präzise bei einer Breite von nur 7 mm. Es erfüllt die hohen Leckage-Anforderungen, die für Gas-Anwendungen gefordert sind. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Kompaktes und dichtes Kraftpaket Dosieren, Aspirieren und Steuern kleinster Mengen aggressiver Flüssigkeiten und Gasen – mit dem ... Pressemitteilung lesen
Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende Weltbevölkerung. Aber Klimawandel, Schädlinge und Krankheiten bedrohen die Pflanzenzucht. Damit Pflanzenzüchter widerstandsfähiges Saatgut entwickeln und der Landwirtschaft zur Verfügung stellen können, benötigen sie Unmengen an DNA. Dafür hat Synchron Lab die „DNA Factory“ entwickelt – automatisiert mit Handhabungsportalen, elektrischen Achsen, pneumatischen Greifern und Sensoren von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 08.11.2023 | Global Deutschland Eine echte modulare DNA-Fabrik Saatgut ist das neue Gold. Wie das? Pflanzliche Lebensmittel ernähren die ständig wachsende ... Pressemitteilung lesen
16.11.2025 | Global Compamed 2025 Die Compamed ist die Leitmesse für Hightech-Lösungen im Bereich der Medizintechnik. Pressemitteilungen (4) Bilder (17) Pressemappen ansehen Bild Messe Duesseldorf
16.06.2022 | Global Analytica 2022 21. - 24. Juni 2022 Pressemitteilungen (4) Bilder (10) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG