Bild
Eigentümer
Festo SE & Co. KG
ID: 4599

Kleinteile sicher greifen und drehen

Drehgreifmodul EHMD von Festo in vielen Life-Science-Anwendungen
Geht es beim Greifen und Drehen kleiner Gegenstände sehr eng zu, ist das kompakte Drehgreifmodul EHMD von Festo in vielen Life-Science-Applikationen die ideale Wahl. Beispielsweise lassen sich in der Laborautomation unterschiedliche Probenfläschchen damit problemlos öffnen. Das Z-Modul gleicht Gewindesteigungen der Deckel intuitiv aus – ganz ohne Umrüstzeiten.

Ob In-vitro-Diagnose, Zell- oder Genomforschung, Qualitätsprüfungen in der Biotech- und Pharmaindustrie, das Drehgreifmodul EHMD von Festo führt alle Aufgaben zuverlässig aus. Dies gilt für die Probenvorbereitung ebenso wie für die Analyse, das Beladen von Zentrifugen, das Greifen, Rotieren und Platzieren von Mikrotiter-Platten oder eben das Öffnen und Verschließen von Probefläschchen, selbst wenn sie unterschiedlich groß sind.

 

In Kombination mit einem 3D-Portal lassen sich auch Qualitätsprüfungen mit Kameras, Barcode-Erkennung oder Druckvorgänge mit Label-Druckern realisieren. Auch für den Einsatz in der Kleinteilemontage oder in der Elektronikindustrie ist es optimal.

 

Pneumatisch oder elektrisch

Das EHMD gibt es in unterschiedlichen Versionen: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer. Beide erlauben endloses Rotieren. Das optionale Montagemodul mit Z-Ausgleich gleicht die Gewindesteigung des Deckels automatisch aus – ohne Bewegung der Z-Achse. Im Kraft-Betrieb mit der Motorsteuerung CMMT-ST von Festo lassen sich Probengefäße unbekannter Größe mit variabler Kraft greifen und aufdrehen.

Über Festo

Festo ist gleichzeitig Global Player und unabhängiges Familienunternehmen mit Sitz in Esslingen am Neckar. In der industriellen Automatisierungstechnik und technischen Bildung setzt Festo seit seinen Anfängen Maßstäbe und leistet damit einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung von Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Unternehmen liefert pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik für 300.000 Kunden der Fabrik- und Prozessautomatisierung in über 35 Branchen. Wachsende Bedeutung erhalten Bereiche wie Digitalisierung, KI sowie LifeTech mit Medizintechnik- und Laborautomation. Produkte und Services sind in 176 Ländern der Erde erhältlich. Weltweit rund 20.600 Mitarbeitende in rund 60 Ländern mit über 250 Niederlassungen erwirtschafteten 2024 einen Umsatz von ca. 3,45 Mrd. €. Davon werden jährlich über 8 % in Forschung und Entwicklung investiert. Im Lernunternehmen beträgt der Anteil der Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 1,5 % vom Umsatz. Festo Didactic SE ist führender Anbieter in technischer Aus- und Weiterbildung und bietet seinen Kunden weltweit umfassende digitale und physische Lernlösungen im industriellen Umfeld an.

Drehgreifmodul EHMD
Das kompakte Drehgreifmodul EHMD gibt es in zwei Versionen: vollelektrisch oder mit einem pneumatischen Greifer.