Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit recyclingfähigem Verpackungsmaterial, niedrigem Energieverbrauch, hoher Geschwindigkeit und Ergonomie erweist sich das Card-to-Card-Blistersystem CABLIblue 870 als echter Trendsetter. Der Einsatz elektrischer Automatisierungstechnik von Festo steigert in dieser Anwendung die Nachhaltigkeit und Effizienz immens. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Global Wie Verpackungsmaschinen nachhaltiger und ... Bei der Blisterverpackungsmaschine von IWK ist Nachhaltigkeit kein Lippenbekenntnis: Mit ... Pressemitteilung lesen
Dank ihrer Nachhaltigkeit verdrängen Kartonverpackungen zunehmend Verpackungen aus Kunststoff. Dabei ist ein wichtiger Produktionsschritt in der Faltschachtelherstellung das hochpräzise Verkleben der Kartonzuschnitte. Spezialist und Weltmarktführer für solche Anwendungen ist das Unternehmen Baumer hhs mit der Doppelkolbenpumpe DPP – unterstützt durch das Proportionalventil VPPM von Festo. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 25.03.2026 | Global Irland Großbritannien Proportional-Ventiltechnik macht’s möglich Dank ihrer Nachhaltigkeit verdrängen Kartonverpackungen zunehmend Verpackungen aus Kunststoff. Dabei ... Pressemitteilung lesen
Standardisierung ist ein Erfolgsrezept für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Verpackungsmaschinenherstellern und Automatisierungsspezialisten. Dies zeigt sich an der strategischen Partnerschaft von Syntegon und Festo. Dank dieser Kooperation gelang es Syntegon, Prozesse zu vereinfachen und die Herausforderungen im Zusammenhang mit der Pandemie und der Lieferkettenkrise besser zu bewältigen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 28.02.2024 | Global Standardisierung vorteilhaft für alle ... Standardisierung ist ein Erfolgsrezept für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen ... Pressemitteilung lesen
So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in Montage und Logistik spielend leicht Massen mit nur zwei Fingern heben und bewegen. Herzstück des Balancers ist die kraftvolle und sichere Antriebslösung YHBP von Festo – mit automatischer Gewichtserkennung und Safety Performance Level passend für die Automobil- und Verpackungsindustrie. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 15.02.2024 | Global Mit zwei Fingern Lasten bewegen So sorgt Ergonomie für mehr Effizienz: Mit einem servopneumatischen Balancer können Mitarbeiter in ... Pressemitteilung lesen
24.04.2026 | Global Interpack 2026 7. bis 13.Mai 2026, Messe Düsseldorf Pressemitteilungen (7) Bilder (16) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG
04.05.2023 | Global Interpack 2023 Internationale Fachmesse der globalen Verpackungsindustrie Pressemitteilungen (6) Bilder (24) Pressemappen ansehen Bild Festo SE & Co. KG